Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
99,34 € - 110,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
800.0
105,43 € - 116,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
850.0
64,28 € - 71,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
500.0
20,83 € - 23,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
150.0
196,90 € - 218,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1550.0
81,95 € - 90,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
650.0
138,91 € - 153,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1050.0
150,50 € - 166,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1150.0
46,30 € - 51,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
350.0
126,59 € - 140,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1250.0
191,10 € - 211,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1500.0
156,31 € - 173,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1200.0
8,35 € - 9,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
100.0
19,75 € - 21,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
350.0
9,58 € - 10,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
150.0
63,07 € - 69,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1150.0
31,30 € - 34,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
450.0
45,92 € - 50,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
750.0
97,29 € - 107,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1750.0
43,31 € - 47,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
700.0
  • / 18
Akseli 25.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20335564

Hinta-alue
110,08 € - 99,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 850.0 +0,-9 Alumiini

20335571

Hinta-alue
116,82 € - 105,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20335502

Hinta-alue
71,23 € - 64,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20335434

Hinta-alue
23,08 € - 20,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20335700

Hinta-alue
218,17 € - 196,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 650.0 +0,-9 Alumiini

20335533

Hinta-alue
90,81 € - 81,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1050.0 +0,-9 Alumiini

20335601

Hinta-alue
153,91 € - 138,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1150.0 +0,-9 Alumiini

20335625

Hinta-alue
166,76 € - 150,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20335472

Hinta-alue
51,30 € - 46,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1250.0 +0,-9 Alumiini

20335267

Hinta-alue
140,26 € - 126,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1500.0 +0,-9 Alumiini

20335694

Hinta-alue
211,75 € - 191,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1200.0 +0,-9 Alumiini

20335632

Hinta-alue
173,20 € - 156,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 100.0 +0,-9 Alumiini

20333522

Hinta-alue
9,25 € - 8,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20333577

Hinta-alue
21,89 € - 19,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20333539

Hinta-alue
10,61 € - 9,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1150.0 +0,-9 Alumiini

20333720

Hinta-alue
69,89 € - 63,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20334352

Hinta-alue
34,68 € - 31,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 750.0 +0,-9 Alumiini

20334413

Hinta-alue
50,88 € - 45,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20334222

Hinta-alue
107,80 € - 97,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 700.0 +0,-9 Alumiini

20334406

Hinta-alue
47,99 € - 43,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000