Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
25,06 € - 27,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
500.0
27,18 € - 30,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
550.0
89,62 € - 99,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1850.0
78,25 € - 86,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1550.0
72,56 € - 80,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1400.0
8,57 € - 9,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
100.0
82,03 € - 90,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1650.0
39,41 € - 43,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
900.0
13,24 € - 14,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
200.0
37,62 € - 41,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
850.0
22,86 € - 25,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
350.0
59,27 € - 65,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1050.0
36,36 € - 40,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
650.0
28,19 € - 31,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
450.0
33,20 € - 36,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
550.0
298,26 € - 330,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1550.0
261,77 € - 290,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1350.0
298,70 € - 330,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
1000.0
371,20 € - 411,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1950.0
334,73 € - 370,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1750.0
  • / 18
Akseli 8.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20333607

Hinta-alue
27,77 € - 25,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20333614

Hinta-alue
30,12 € - 27,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20333867

Hinta-alue
99,30 € - 89,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20333805

Hinta-alue
86,70 € - 78,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1400.0 +0,-9 Alumiini

20333775

Hinta-alue
80,40 € - 72,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 100.0 +0,-9 Alumiini

20333904

Hinta-alue
9,50 € - 8,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1650.0 +0,-9 Alumiini

20333829

Hinta-alue
90,89 € - 82,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 900.0 +0,-9 Alumiini

20333683

Hinta-alue
43,66 € - 39,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20333928

Hinta-alue
14,68 € - 13,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 850.0 +0,-9 Alumiini

20333676

Hinta-alue
41,69 € - 37,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20333959

Hinta-alue
25,33 € - 22,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1050.0 +0,-9 Alumiini

20333706

Hinta-alue
65,68 € - 59,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 650.0 +0,-9 Alumiini

20334017

Hinta-alue
40,28 € - 36,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20333973

Hinta-alue
31,24 € - 28,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20333997

Hinta-alue
36,79 € - 33,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20336080

Hinta-alue
330,48 € - 298,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20336042

Hinta-alue
290,05 € - 261,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 1000.0 +0,-9 Alumiini

20336356

Hinta-alue
330,97 € - 298,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1950.0 +0,-9 Alumiini

20336165

Hinta-alue
411,30 € - 371,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20336127

Hinta-alue
370,89 € - 334,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000