Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
82,62 € - 91,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1350.0
38,11 € - 42,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
600.0
37,05 € - 41,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
550.0
99,54 € - 110,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1800.0
101,53 € - 112,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1850.0
48,52 € - 53,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
800.0
97,47 € - 108,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1450.0
11,41 € - 12,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
100.0
15,16 € - 16,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
150.0
109,03 € - 120,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1750.0
106,43 € - 117,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1700.0
84,56 € - 93,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1150.0
26,30 € - 29,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
350.0
100,69 € - 111,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1550.0
43,31 € - 47,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
700.0
114,25 € - 126,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1850.0
92,52 € - 102,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1350.0
93,95 € - 104,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1100.0
29,03 € - 32,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
300.0
23,47 € - 26,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
300.0
  • / 18
Akseli 10.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20334147

Hinta-alue
91,55 € - 82,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20334383

Hinta-alue
42,23 € - 38,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20334376

Hinta-alue
41,05 € - 37,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1800.0 +0,-9 Alumiini

20334239

Hinta-alue
110,29 € - 99,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20334246

Hinta-alue
112,50 € - 101,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20334420

Hinta-alue
53,76 € - 48,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1450.0 +0,-9 Alumiini

20334543

Hinta-alue
108,00 € - 97,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 100.0 +0,-9 Alumiini

20334666

Hinta-alue
12,64 € - 11,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20334673

Hinta-alue
16,80 € - 15,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20334604

Hinta-alue
120,81 € - 109,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1700.0 +0,-9 Alumiini

20334598

Hinta-alue
117,93 € - 106,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1150.0 +0,-9 Alumiini

20334482

Hinta-alue
93,70 € - 84,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20334338

Hinta-alue
29,14 € - 26,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20334567

Hinta-alue
111,57 € - 100,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 700.0 +0,-9 Alumiini

20334406

Hinta-alue
47,99 € - 43,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20334628

Hinta-alue
126,59 € - 114,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20334529

Hinta-alue
102,52 € - 92,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1100.0 +0,-9 Alumiini

20334857

Hinta-alue
104,10 € - 93,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 300.0 +0,-9 Alumiini

20334703

Hinta-alue
32,16 € - 29,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 300.0 +0,-9 Alumiini

20334321

Hinta-alue
26,00 € - 23,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000