Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
62,16 € - 68,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
800.0
97,29 € - 107,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1750.0
92,04 € - 101,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1300.0
48,34 € - 53,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
600.0
55,25 € - 61,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
700.0
101,22 € - 112,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1600.0
114,67 € - 127,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1400.0
90,22 € - 99,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1250.0
99,29 € - 110,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1500.0
11,48 € - 12,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
200.0
23,23 € - 25,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
450.0
42,96 € - 47,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1000.0
30,82 € - 34,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
650.0
85,83 € - 95,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1750.0
19,75 € - 21,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
350.0
9,58 € - 10,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
150.0
63,07 € - 69,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1150.0
80,14 € - 88,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1600.0
29,00 € - 32,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
600.0
22,30 € - 24,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
400.0
  • / 18
Akseli 16.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20334802

Hinta-alue
68,87 € - 62,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20334222

Hinta-alue
107,80 € - 97,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1300.0 +0,-9 Alumiini

20334512

Hinta-alue
101,98 € - 92,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20334765

Hinta-alue
53,57 € - 48,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 700.0 +0,-9 Alumiini

20334789

Hinta-alue
61,21 € - 55,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1600.0 +0,-9 Alumiini

20334574

Hinta-alue
112,16 € - 101,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1400.0 +0,-9 Alumiini

20334918

Hinta-alue
127,06 € - 114,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1250.0 +0,-9 Alumiini

20334505

Hinta-alue
99,96 € - 90,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1500.0 +0,-9 Alumiini

20334550

Hinta-alue
110,02 € - 99,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20333546

Hinta-alue
12,73 € - 11,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20333591

Hinta-alue
25,74 € - 23,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1000.0 +0,-9 Alumiini

20333690

Hinta-alue
47,60 € - 42,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 650.0 +0,-9 Alumiini

20333638

Hinta-alue
34,15 € - 30,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20333843

Hinta-alue
95,10 € - 85,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20333577

Hinta-alue
21,89 € - 19,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20333539

Hinta-alue
10,61 € - 9,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1150.0 +0,-9 Alumiini

20333720

Hinta-alue
69,89 € - 63,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1600.0 +0,-9 Alumiini

20333812

Hinta-alue
88,80 € - 80,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20333621

Hinta-alue
32,14 € - 29,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 400.0 +0,-9 Alumiini

20333584

Hinta-alue
24,71 € - 22,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000