Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
104,31 € - 115,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1250.0
84,56 € - 93,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1150.0
11,41 € - 12,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
100.0
92,04 € - 101,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1300.0
114,25 € - 126,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1850.0
26,30 € - 29,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
350.0
100,69 € - 111,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1550.0
48,34 € - 53,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
600.0
18,92 € - 20,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
200.0
109,03 € - 120,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1750.0
93,95 € - 104,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1100.0
181,45 € - 201,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
600.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
1050.0
468,89 € - 519,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
1550.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
250.0
269,45 € - 298,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
900.0
289,13 € - 320,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1500.0
225,33 € - 249,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
750.0
252,66 € - 279,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1300.0
325,60 € - 360,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1700.0
  • / 18
Akseli 16.0 1250.0 +0,-9 Alumiini

20334888

Hinta-alue
115,58 € - 104,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1150.0 +0,-9 Alumiini

20334482

Hinta-alue
93,70 € - 84,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 100.0 +0,-9 Alumiini

20334666

Hinta-alue
12,64 € - 11,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1300.0 +0,-9 Alumiini

20334512

Hinta-alue
101,98 € - 92,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20334628

Hinta-alue
126,59 € - 114,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20334338

Hinta-alue
29,14 € - 26,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20334567

Hinta-alue
111,57 € - 100,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20334765

Hinta-alue
53,57 € - 48,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20334680

Hinta-alue
20,96 € - 18,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20334604

Hinta-alue
120,81 € - 109,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1100.0 +0,-9 Alumiini

20334857

Hinta-alue
104,10 € - 93,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20336288

Hinta-alue
201,05 € - 181,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 1050.0 +0,-9 Alumiini

20336745


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20336462

Hinta-alue
519,55 € - 468,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 250.0 +0,-9 Alumiini

20336592


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 900.0 +0,-9 Alumiini

20336349

Hinta-alue
298,56 € - 269,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1500.0 +0,-9 Alumiini

20336073

Hinta-alue
320,37 € - 289,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 750.0 +0,-9 Alumiini

20336318

Hinta-alue
249,67 € - 225,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1300.0 +0,-9 Alumiini

20336035

Hinta-alue
279,96 € - 252,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1700.0 +0,-9 Alumiini

20336110

Hinta-alue
360,78 € - 325,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000