Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
498,13 € - 551,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
1650.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
200.0
34,03 € - 37,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
500.0
101,53 € - 112,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1850.0
82,62 € - 91,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1350.0
29,77 € - 32,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
400.0
94,75 € - 104,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1400.0
95,04 € - 105,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1700.0
91,78 € - 101,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1600.0
12,38 € - 13,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
150.0
73,26 € - 81,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1150.0
68,59 € - 76,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1050.0
89,65 € - 99,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1500.0
20,64 € - 22,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
250.0
40,72 € - 45,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
650.0
70,93 € - 78,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1100.0
51,43 € - 56,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
850.0
38,11 € - 42,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
600.0
64,97 € - 71,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1200.0
91,46 € - 101,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1950.0
  • / 18
Akseli 40.0 1650.0 +0,-9 Alumiini

20336486

Hinta-alue
551,95 € - 498,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20336585


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20334369

Hinta-alue
37,70 € - 34,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20334246

Hinta-alue
112,50 € - 101,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20334147

Hinta-alue
91,55 € - 82,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 400.0 +0,-9 Alumiini

20334345

Hinta-alue
32,99 € - 29,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1400.0 +0,-9 Alumiini

20334536

Hinta-alue
104,99 € - 94,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1700.0 +0,-9 Alumiini

20334215

Hinta-alue
105,31 € - 95,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1600.0 +0,-9 Alumiini

20334192

Hinta-alue
101,69 € - 91,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20334291

Hinta-alue
13,71 € - 12,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1150.0 +0,-9 Alumiini

20334109

Hinta-alue
81,18 € - 73,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1050.0 +0,-9 Alumiini

20334086

Hinta-alue
76,00 € - 68,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1500.0 +0,-9 Alumiini

20334178

Hinta-alue
99,34 € - 89,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 250.0 +0,-9 Alumiini

20334314

Hinta-alue
22,88 € - 20,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 650.0 +0,-9 Alumiini

20334390

Hinta-alue
45,11 € - 40,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1100.0 +0,-9 Alumiini

20334093

Hinta-alue
78,59 € - 70,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 850.0 +0,-9 Alumiini

20334437

Hinta-alue
56,98 € - 51,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20334383

Hinta-alue
42,23 € - 38,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1200.0 +0,-9 Alumiini

20333737

Hinta-alue
71,99 € - 64,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1950.0 +0,-9 Alumiini

20333881

Hinta-alue
101,34 € - 91,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000