Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
166,00 € - 183,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1700.0
26,63 € - 29,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
200.0
135,34 € - 149,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1350.0
63,49 € - 70,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
650.0
179,50 € - 198,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1400.0
113,46 € - 125,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1100.0
45,69 € - 50,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
450.0
85,65 € - 94,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
900.0
40,50 € - 44,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
300.0
81,29 € - 90,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
850.0
161,61 € - 179,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1650.0
50,06 € - 55,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
500.0
144,10 € - 159,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1450.0
139,73 € - 154,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1400.0
128,50 € - 142,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1600.0
100,86 € - 111,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1200.0
109,07 € - 120,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1050.0
157,24 € - 174,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1600.0
72,24 € - 80,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
750.0
142,33 € - 157,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1800.0
  • / 18
Akseli 20.0 1700.0 +0,-9 Alumiini

20335359

Hinta-alue
183,93 € - 166,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20335441

Hinta-alue
29,50 € - 26,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20335281

Hinta-alue
149,96 € - 135,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 650.0 +0,-9 Alumiini

20335151

Hinta-alue
70,35 € - 63,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1400.0 +0,-9 Alumiini

20335670

Hinta-alue
198,89 € - 179,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1100.0 +0,-9 Alumiini

20335236

Hinta-alue
125,72 € - 113,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20335113

Hinta-alue
50,62 € - 45,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 900.0 +0,-9 Alumiini

20335205

Hinta-alue
94,91 € - 85,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 300.0 +0,-9 Alumiini

20335465

Hinta-alue
44,88 € - 40,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 850.0 +0,-9 Alumiini

20335199

Hinta-alue
90,07 € - 81,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1650.0 +0,-9 Alumiini

20335342

Hinta-alue
179,07 € - 161,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20335120

Hinta-alue
55,47 € - 50,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1450.0 +0,-9 Alumiini

20335304

Hinta-alue
159,67 € - 144,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1400.0 +0,-9 Alumiini

20335298

Hinta-alue
154,83 € - 139,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1600.0 +0,-9 Alumiini

20334956

Hinta-alue
142,38 € - 128,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1200.0 +0,-9 Alumiini

20334871

Hinta-alue
111,76 € - 100,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1050.0 +0,-9 Alumiini

20335229

Hinta-alue
120,86 € - 109,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1600.0 +0,-9 Alumiini

20335335

Hinta-alue
174,23 € - 157,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 750.0 +0,-9 Alumiini

20335175

Hinta-alue
80,05 € - 72,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1800.0 +0,-9 Alumiini

20334994

Hinta-alue
157,71 € - 142,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000