Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | d2 | d1 | h1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2108 € - 0,2341 € | 44370 Varastossa |
|
Tummanvihreä
|
Silikoni
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2998 € - 0,3326 € | 11250 Varastossa |
|
Tummanvihreä
|
Silikoni
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,6106 € - 1,2822 € | 6378 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0523 € - 0,0581 € | 1980 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2122 € - 0,2354 € | 11054 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,5544 € - 0,6147 € | 2392 Varastossa |
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2697 € - 0,2998 € | 8472 Varastossa |
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2573 € - 0,2697 € | 20991 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4299 € - 0,4778 € | 1673 Varastossa |
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2409 € - 0,2697 € | 8045 Varastossa |
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,07 € - 0,0779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4449 € - 0,4942 € | 3527 Varastossa |
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,0841 € - 0,188 € | 19000 Varastossa |
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1451 € - 0,3248 € | 42983 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3573 € - 0,3942 € | 4946 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1437 € - 0,1437 € | 5580 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2656 € - 0,2656 € | 350 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4121 € - 0,4586 € | 6144 Varastossa |
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1601 € - 0,3363 € | 9274 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,1021 € - 1,1021 € | 2702 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa