Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M12 12.0 40.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra tuotenumero:

20758479

Valmistajan tuotenumero:

20758479

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 9,74 €
100 - 199 8,77 €
200 - 499 7,79 €
500 + 6,82 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,74 €

1 x 9,74 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M12
l1 025 40.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Kannan tyyppi Korkkipää
Materiaali 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä