Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0173
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
16.0
|
6.80
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa