Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0173
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,82 € - 6,89 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
4,56 € - 6,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
8,74 € - 12,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
5,80 € - 8,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
4,88 € - 6,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
||
4,59 € - 6,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
4,88 € - 6,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
4,62 € - 6,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
4,86 € - 6,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
4,53 € - 6,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
9,58 € - 13,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
5,29 € - 7,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
||
8,74 € - 12,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
4,74 € - 6,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
9,58 € - 13,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
30.0
|
17.50
|
||
5,26 € - 7,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
5,94 € - 8,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
8,86 € - 12,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
7,59 € - 10,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
7,59 € - 10,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa