The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0130
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,12 € - 4,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
2.0
|
14.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
2,94 € - 4,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
2.0
|
3.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
2,91 € - 4,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
2.0
|
2.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
3,00 € - 4,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
2.0
|
6.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
3,18 € - 4,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
2.0
|
18.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
2,86 € - 4,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
3,09 € - 4,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
3,21 € - 4,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
14.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
3,09 € - 4,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
3,18 € - 4,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
35.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
2,88 € - 4,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
7.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
3,82 € - 5,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
40.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
3,09 € - 4,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
7.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
3,39 € - 4,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
3,56 € - 5,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
6.0
|
4.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
3,03 € - 4,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
2.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
4,06 € - 5,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
50.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
3,03 € - 4,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
3,09 € - 4,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
8.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
3,06 € - 4,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
5.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa