Valikko Haku

Asennustelineet ja -laipat

Varastossa

Asennustelineet ja -laipat

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Valmis Materiaali Kierteen pituus Kokonaiskorkeus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
15.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
16.0 mm
868 Varastossa
M12 x 1.5
13.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
12.0 mm
5,0081 € - 6,2686 € 165 Varastossa
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
26.0 mm
770 Varastossa
M16 x 1.5
15.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
16.0 mm
5,2103 € - 6,2686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
26.0 mm
5,2103 € - 6,2686 € 180 Varastossa
M12;M4
35.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
26.0 mm
152 Varastossa
M16 x 1.5
20.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
20.0 mm
6,7201 € - 8,0008 € 235 Varastossa
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
34.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
16.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
16.0 mm
7,6508 € - 7,812 € 10 Varastossa
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
34.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
13.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
13.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
20.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
20.0 mm
6,2558 € - 7,8057 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16;M5
47.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
34.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
15.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
16.0 mm
5,0513 € - 6,2686 € 40 Varastossa
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
16.0 mm
Ei pinnoitetta
Teräs
16.0 mm
5,0418 € - 6,2686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10;M4
35.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
26.0 mm
Holkki 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Musta

10196823


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Holkki 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Musta

10196816


Varastotasot
868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    6.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Asennuspala 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Musta

10196779

Hinta-alue
6,2686 € - 5,0081 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0;M4
  • Reiän läpimitta
    4.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Holkki 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Musta

10196830


Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    12.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Asennuspala 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Musta

10196748

Hinta-alue
6,2686 € - 5,2103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0;M4
  • Reiän läpimitta
    4.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennuspala 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Musta

10196755

Hinta-alue
6,2686 € - 5,2103 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12;M4
  • Reiän läpimitta
    4.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Holkki 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Musta

10196878


Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Asennuspala 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Musta

10196786

Hinta-alue
8,0008 € - 6,7201 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5;M5
  • Reiän läpimitta
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Holkki 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Musta

10196854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Asennuspala 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Musta

10196793

Hinta-alue
7,812 € - 7,6508 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5;M5
  • Reiän läpimitta
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Holkki 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Musta

10196809


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    4.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Holkki M12 x 1.5 5.2 mm Teräs Musta

10634882


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Holkki 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Musta

10196885


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    8.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Asennuspala 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Musta

10629000

Hinta-alue
7,8057 € - 6,2558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16;M5
  • Reiän läpimitta
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Holkki 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Musta

10196847


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    8.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Asennuspala 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Musta

10196762

Hinta-alue
6,2686 € - 5,0513 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5;M4
  • Reiän läpimitta
    4.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Holkki 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Musta

10196861


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Reiän läpimitta
    6.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Asennuspala 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Musta

10196731

Hinta-alue
6,2686 € - 5,0418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10;M4
  • Reiän läpimitta
    4.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos