Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Tarjoaa luotettavan ratkaisun aukkojen sulkemiseen ja ilmavirran säätelyyn.Integroidut tuuletusominaisuudet mahdollistavat hallitun ilmanvaihdon säilyttäen samalla luotettavan tiivisteen. Materiaali: Ruostumaton teräs, PA Väri: Väritön, Valkoinen, Musta, Harmaa, Messinki Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | d | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,679 € - 5,7229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
2,664 € - 4,144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
2,1645 € - 3,367 € | 50 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
6,779 € - 9,4906 € | 480 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
4,4808 € - 6,9702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,2527 € - 2,7519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
1,2527 € - 2,7519 € | 367 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
3,4692 € - 3,961 € | 897 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Harmaa
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
16,4823 € - 21,9853 € | 514 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Musta
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
18,8351 € - 27,475 € | 60 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Harmaa
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
14,6688 € - 22,8182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
6,779 € - 9,4906 € | 200 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
39,5842 € - 52,7701 € | 4 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Messinki
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1
|
||
0,1711 € - 0,1793 € | 1597 Varastossa |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
4,4808 € - 6,9702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Musta
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
3,0659 € - 4,7692 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
6,9784 € - 9,7697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
3,0659 € - 4,7692 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
3,679 € - 5,7229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
7,9753 € - 11,1654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa