Valikko Haku

Aukollinen peitetulppa

Varastossa

Kennotulpat tarjoavat tuuletusta jäähdytyspuhaltimille, liikkuville osille ja lämpöä poistaville komponenteille


Sarjanumero: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Kierrekoko Väri H L Tyyppi Osta
3,679 € - 5,7229 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
17.0 mm
Harmaa
9.2 mm
5.5 mm
2
4,4808 € - 6,9702 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
24.0 mm
M20
Musta
12.5 mm
10.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
4,4808 € - 6,9702 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
24.0 mm
M20
Harmaa
12.5 mm
10.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
1,2527 € - 2,7519 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
80.0 mm
Musta
15.5 mm
70.0 mm
1
11,5908 € - 15,4721 € 25 Varastossa
M12
Messinki
13.0 mm
6.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
2,664 € - 4,144 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
24.0 mm
M16
Harmaa
12.5 mm
10.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
3,6787 € - 5,7225 € 99 Varastossa
5.5 mm
17.0 mm
Musta
9.2 mm
5.5 mm
2
1,2527 € - 2,7519 € 8000 Varastossa
70.0 mm
80.0 mm
Harmaa
70.0 mm
1
16,4823 € - 21,9853 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
Musta
35.6 mm
18.0 mm
3
2,1645 € - 3,367 € 726 Varastossa
12.0 mm
17.0 mm
M12
Musta
7.5 mm
10.0 mm
1
3,961 € - 4,6257 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Musta
17.8 mm
10.0 mm
3
2,331 € - 3,626 € 98 Varastossa
12.0 mm
24.0 mm
M12
Musta
12.5 mm
10.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
3,6787 € - 5,7225 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
17.0 mm
Harmaa
9.2 mm
5.5 mm
2
0,3272 € - 0,7201 € 400 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
Musta
25.0 mm
1
10207093 3,961 € - 4,6257 € 20 Varastossa
M12
Harmaa
17.8 mm
10.0 mm
3
3,6787 € - 5,7225 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
17.0 mm
Musta
9.2 mm
5.5 mm
2
1,2527 € - 2,7519 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
80.0 mm
Valkoinen
15.5 mm
70.0 mm
1
39,1488 € - 60,8982 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
17.0 mm
M20
Väritön
13.5 mm
6.0 mm
3
2,5973 € - 4,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
17.0 mm
Harmaa
9.2 mm
5.5 mm
2
7,4835 € - 10,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
24.0 mm
M16
Musta
12.5 mm
10.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
  • / 5
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) PA Harmaa

10236925

Hinta-alue
5,7229 € - 3,679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa 1350L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Musta

10236888

Hinta-alue
6,9702 € - 4,4808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Hengitystulppa 1350L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Harmaa

10236741

Hinta-alue
6,9702 € - 4,4808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Musta

10124963

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 6.0 mm Ruostumaton teräs Messinki

10207161

Hinta-alue
15,4721 € - 11,5908 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Harmaa

10237007

Hinta-alue
4,144 € - 2,664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) PA Musta

10236666

Hinta-alue
5,7225 € - 3,6787 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Harmaa

10124949

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M40 18.0 mm PA Musta

10207147

Hinta-alue
21,9853 € - 16,4823 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Musta

10236659

Hinta-alue
3,367 € - 2,1645 €

Varastotasot
726 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 10.0 mm PA Musta

10207109

Hinta-alue
4,6257 € - 3,961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa 450L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Musta

10236864

Hinta-alue
3,626 € - 2,331 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Hengitystulppa 450L/H (70 mbar) PA Harmaa

10236789

Hinta-alue
5,7225 € - 3,6787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Musta

10124901

Hinta-alue
0,7201 € - 0,3272 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 10.0 mm PA Harmaa

10207093

Hinta-alue
4,6257 € - 3,961 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) PA Musta

10237045

Hinta-alue
5,7225 € - 3,6787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Valkoinen

10124956

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M20 6.0 mm PA Väritön

10237120

Hinta-alue
60,8982 € - 39,1488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) PA Harmaa

10236987

Hinta-alue
4,0403 € - 2,5973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Musta

10237069

Hinta-alue
10,4769 € - 7,4835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M16