Valikko Haku

Avattavat napsautusholkit

Varastossa

Vakiomalliset avoholkit helppokäyttöisellä painorakenteella, jolla ne lukitaan tavallisen paksuisiin paneeleihin. Kaksiosainen rakenne tarkoittaa, että ne voidaan koota paneelin reikiin, joissa on jo nippu.

Rakenne kaapeleiden, johtojen ja putkien suojaamiseen epätasaisilta, viimeistelemättömiltä ja teräviltä reunoilta pellissä. Asennus ei edellytä työkaluja – painetaan kiinni sormilla.

  • Materiaalit: lämpöstabiloitu nailon 6/6 tai nailon 6/6
  • Väri: musta
  • UL94 V2 -liekkiluokitus

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin vähimmäispaksuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Asennusreiän halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,2072 € - 0,2788 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9 mm
0,4433 € - 0,5187 € 1300 Varastossa
20.4 mm
0,1695 € - 0,226 € 429 Varastossa
9.2 mm
0,2537 € - 0,3416 € 4500 Varastossa
9.0 mm
0,2031 € - 0,2507 € 320 Varastossa
7.9 mm
0,1995 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6 mm
0,2147 € - 0,2876 € 4675 Varastossa
24.5 mm
0,1733 € - 0,2336 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
0,3708 € - 0,503 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.3 mm
0,1557 € - 0,2072 € 45 Varastossa
1.4 mm
0,3583 € - 0,4335 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
0,3429 € - 0,4032 € 600 Varastossa
29.7 mm
0,1921 € - 0,2574 € 43 Varastossa
17.6 mm
0,2324 € - 0,3093 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5 mm
0,2034 € - 0,275 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
0,3202 € - 0,3755 € 400 Varastossa
26.6 mm
0,2198 € - 0,2964 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.3 mm
0,2223 € - 0,3014 € 410 Varastossa
19.5 mm
0,4383 € - 0,5137 € 408 Varastossa
31.7 mm
0,193 € - 0,2341 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
  • / 2
Läpivienti 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Musta

10021262

Hinta-alue
0,2788 € - 0,2072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    22.9 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Musta

10021576

Hinta-alue
0,5187 € - 0,4433 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    20.4 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Musta

10021217

Hinta-alue
0,226 € - 0,1695 €

Varastotasot
429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Musta

10163122

Hinta-alue
0,3416 € - 0,2537 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Musta

10163177

Hinta-alue
0,2507 € - 0,2031 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Musta

10163108

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    6.6 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Musta

10021279

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2147 €

Varastotasot
4675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    24.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Musta

10021231

Hinta-alue
0,2336 € - 0,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Musta

10163139

Hinta-alue
0,503 € - 0,3708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    12.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Musta

10021224

Hinta-alue
0,2072 € - 0,1557 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.4 mm
Läpivienti 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Musta

10163191

Hinta-alue
0,4335 € - 0,3583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    22.2 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Musta

10163214

Hinta-alue
0,4032 € - 0,3429 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    29.7 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Musta

10021248

Hinta-alue
0,2574 € - 0,1921 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    17.6 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Musta

10163146

Hinta-alue
0,3093 € - 0,2324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    10.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Musta

10163153

Hinta-alue
0,275 € - 0,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Musta

10163207

Hinta-alue
0,3755 € - 0,3202 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    26.6 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Musta

10163160

Hinta-alue
0,2964 € - 0,2198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    17.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Musta

10021255

Hinta-alue
0,3014 € - 0,2223 €

Varastotasot
410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    19.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Musta

10163221

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4383 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.7 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Musta

10021200

Hinta-alue
0,2341 € - 0,193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2