Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.
Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Asennusreiän halkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1733 € - 0,2336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,1557 € - 0,2072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,2034 € - 0,275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,3429 € - 0,4032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
||
0,1695 € - 0,226 € | 2859 Varastossa |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3202 € - 0,3755 € | 200 Varastossa |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
0,3583 € - 0,4335 € | 948 Varastossa |
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
||
0,2198 € - 0,2964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,4433 € - 0,5187 € | 11180 Varastossa |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1976 € - 0,244 € | 511 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,2072 € - 0,2788 € | 920 Varastossa |
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
|
||
0,2223 € - 0,3014 € | 1347 Varastossa |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
0,2537 € - 0,3416 € | 10000 Varastossa |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1919 € - 0,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,193 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
0,2031 € - 0,2507 € | 3273 Varastossa |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
0,1921 € - 0,2574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,2324 € - 0,3093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,3708 € - 0,503 € | 6187 Varastossa |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
0,4383 € - 0,5137 € | 42527 Varastossa |
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa