Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.
Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Asennusreiän halkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2147 € - 0,2876 € | 10675 Varastossa |
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
0,193 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
0,1919 € - 0,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2072 € - 0,2788 € | 920 Varastossa |
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
|
||
0,4433 € - 0,5187 € | 11180 Varastossa |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1976 € - 0,244 € | 511 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,1557 € - 0,2072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,1921 € - 0,2574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,1733 € - 0,2336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,2034 € - 0,275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,3708 € - 0,503 € | 6187 Varastossa |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
0,3429 € - 0,4032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
||
0,2324 € - 0,3093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,3202 € - 0,3755 € | 200 Varastossa |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
0,1695 € - 0,226 € | 2859 Varastossa |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3583 € - 0,4335 € | 948 Varastossa |
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
||
0,1995 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,2031 € - 0,2507 € | 3273 Varastossa |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
0,2537 € - 0,3416 € | 10000 Varastossa |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,2198 € - 0,2964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa