Valikko Haku

Avattavat napsautusholkit

Varastossa

Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.

Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 and Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin vähimmäispaksuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Asennusreiän halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,2147 € - 0,2876 € 10675 Varastossa
29.0 mm
0,1995 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0,2031 € - 0,2507 € 3273 Varastossa
11.1 mm
0,1919 € - 0,2554 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
0,1921 € - 0,2574 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
0,1976 € - 0,244 € 511 Varastossa
9.5 mm
0,1733 € - 0,2336 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
0,2324 € - 0,3093 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
0,2072 € - 0,2788 € 920 Varastossa
27.1 mm
0,193 € - 0,2341 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.9 mm
0,4433 € - 0,5187 € 11180 Varastossa
25.0 mm
0,2034 € - 0,275 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
0,3708 € - 0,503 € 6187 Varastossa
16.5 mm
0,2537 € - 0,3416 € 10000 Varastossa
13.0 mm
0,4383 € - 0,5137 € 42527 Varastossa
38.1 mm
0,3583 € - 0,4335 € 948 Varastossa
27.8 mm
0,1695 € - 0,226 € 2859 Varastossa
13.0 mm
0,2223 € - 0,3014 € 1347 Varastossa
24.0 mm
0,1557 € - 0,2072 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
0,3202 € - 0,3755 € 200 Varastossa
31.8 mm
  • / 2
Läpivienti PA66 Musta

10021279

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2147 €

Varastotasot
10675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    35.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163108

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    11.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163177

Hinta-alue
0,2507 € - 0,2031 €

Varastotasot
3273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    11.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163184

Hinta-alue
0,2554 € - 0,1919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    16.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10021248

Hinta-alue
0,2574 € - 0,1921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.6 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163115

Hinta-alue
0,244 € - 0,1976 €

Varastotasot
511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    10.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.9 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10021231

Hinta-alue
0,2336 € - 0,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    22.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.7 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163146

Hinta-alue
0,3093 € - 0,2324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10021262

Hinta-alue
0,2788 € - 0,2072 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    35.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    27.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10021200

Hinta-alue
0,2341 € - 0,193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    10.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10021576

Hinta-alue
0,5187 € - 0,4433 €

Varastotasot
11180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    26.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163153

Hinta-alue
0,275 € - 0,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    20.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.9 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163139

Hinta-alue
0,503 € - 0,3708 €

Varastotasot
6187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    18.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163122

Hinta-alue
0,3416 € - 0,2537 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    14.9 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163221

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4383 €

Varastotasot
42527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    40.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    38.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163191

Hinta-alue
0,4335 € - 0,3583 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    29.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    27.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10021217

Hinta-alue
0,226 € - 0,1695 €

Varastotasot
2859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    16.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10021255

Hinta-alue
0,3014 € - 0,2223 €

Varastotasot
1347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10021224

Hinta-alue
0,2072 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.4 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti PA66 Musta

10163207

Hinta-alue
0,3755 € - 0,3202 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    34.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6