Valikko Haku

Avoimet lineaariset kuulaholkkikelkat

Kysy toimitusaikaa

Näitä avoimia lineaarisia kuulaholkkikelkkoja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen. Niitä tulee käyttää vain karkaistujen teräsakselien kanssa, ja kuulalaakerit mahdollistavat kelkan sulavan liikkumisen kiskolla. Ne ovat erityisen hyödyllisiä raskaissa painoissa ja pitkän iskun käyttökohteissa.

Alumiinikotelo auttaa pitämään painon alhaisena, kun taas holkin sisällä olevat karkaistut teräskuulat kannattelevat kuormia ja helpottavat liikettä. Käytettäväksi vain karkaistuilla lineaarisilla akseleilla.

Sen laipaton muotoilu mahdollistaa yksinkertaisen ja kompaktin asennuksen ja integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin. Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C... +80 C. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.

  • Hyödyllisiä raskaissa painoissa ja pitkän iskun käyttökohteissa.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +80 C.
  • Se pitää painon alhaisena, kannattelee kuormia ja helpottaa liikettä.
Sarjanumero: SRL1752

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Osta
29,62 € - 37,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
27,22 € - 34,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
65,93 € - 82,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
68,47 € - 85,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
114,32 € - 142,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0
47,58 € - 59,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
Avoin lineaarinen kuulaholkkikelkka 20.0 50.0 M6x12 Alumiini

20262693

Hinta-alue
37,03 € - 29,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Avoin lineaarinen kuulaholkkikelkka 16.0 45.0 M5x12 Alumiini

20262686

Hinta-alue
34,02 € - 27,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Avoin lineaarinen kuulaholkkikelkka 25.0 65.0 M6x12 Alumiini

20262709

Hinta-alue
82,41 € - 65,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Avoin lineaarinen kuulaholkkikelkka 40.0 90.0 M10x20 Alumiini

20262730

Hinta-alue
85,59 € - 68,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    72.0
  • h2
    50.0
Avoin lineaarinen kuulaholkkikelkka 50.0 110.0 M10x20 Alumiini

20262747

Hinta-alue
142,90 € - 114,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    91.0
  • h2
    60.0
Avoin lineaarinen kuulaholkkikelkka 30.0 70.0 M8x18 Alumiini

20262716

Hinta-alue
59,48 € - 47,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    70.0
  • d2
    M8x18
  • h1
    56.0
  • h2
    42.0