Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0966 € - 0,1965 € | 137000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,6749 € - 0,6749 € | 954 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,5108 € - 0,5472 € | 2000 Varastossa |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1655 € - 0,3359 € | 7200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,4729 € - 0,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,7409 € - 0,7409 € | 4051 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,0686 € - 0,1508 € | 107060 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2708 € - 0,5481 € | 90980 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 10090947 | 0,1352 € - 0,2749 € | 22700 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
| 0,209 € - 0,4243 € | 32000 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1173 € - 0,2384 € | 2000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,355 € - 0,7161 € | 48333 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1352 € - 0,2749 € | 53675 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1173 € - 0,2384 € | 10000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2189 € - 0,4479 € | 2812 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1784 € - 0,1965 € | 104481 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1655 € - 0,3359 € | 10043 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,261 € - 0,3157 € | 5728 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1891 € - 0,2288 € | 5686 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1459 € - 0,2946 € | 107640 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa