Tämä valikoima painettava caps on suunniteltu Banjo Union -yhteyksille. Ne tarjoavat suojaavan suojan varastoinnin, kuljetuksen ja testauksen aikana. Tämä auttaa estämään saasteiden ja nestejäämien pääsyn, jotka voisivat vuotaa ja vahingoittaa pääkomponenttia. Banjo Union -liitin suojaa banjo-liitintä asennettuna hydrauliletkusta, joka yhdistää sen nesteputkeen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTOPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | H | l2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0799 € - 0,0888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,1071 € - 0,1666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1206 € - 0,1876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,1456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,2086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.614 in
41.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,0901 € - 0,1401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa