Valikko Haku

Banjopultin suojukset

Varastossa

Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.

  • Suojus ja kiinnitysaluslevy yhdessä yksikössä. Nämä banjopultin suojukset pitävät kaiken yhdessä kokoamisen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Suojaa vaurioilta ja lialta.
  • Helppo tarttua, myös käsineillä
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1083

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre d D d1 Osta
0,101 € - 0,2976 € 4562 Varastossa
M8
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
0,1178 € - 0,33 € 200 Varastossa
M14
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
0,1156 € - 0,3418 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
0,2343 € - 0,5216 € 21200 Varastossa
M16
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
0,1091 € - 0,3212 € 1500 Varastossa
M10
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
Banjopultin suojus M8 7.8 mm 50.0 mm LDPE Musta

10074145

Hinta-alue
0,2976 € - 0,101 €

Varastotasot
4562 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.8 mm
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Pultin kierre
    M8
  • Väri
    Musta
Banjopultin suojus M14 13.6 mm 50.0 mm LDPE Musta

10074176

Hinta-alue
0,33 € - 0,1178 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.6 mm
  • D
    26.0 mm
  • d
    14.3 mm
  • Pultin kierre
    M14
  • Väri
    Musta
Banjopultin suojus M12 11.6 mm 50.0 mm LDPE Musta

10074169

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    11.6 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • Pultin kierre
    M12
  • Väri
    Musta
Banjopultin suojus 15.5 mm M16 LDPE Musta

10074749

Hinta-alue
0,5216 € - 0,2343 €

Varastotasot
21200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • d
    16.3 mm
  • Pultin kierre
    M16
  • Väri
    Musta
Banjopultin suojus M10 9.6 mm 50.0 mm LDPE Musta

10074152

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1091 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • Pultin kierre
    M10
  • Väri
    Musta