Valikko Haku

Bundling Straps

Kysy toimitusaikaa

Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.

Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Leveys Pituus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
5000.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
600.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1000.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
2000.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
800.0 mm
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm Musta PP

20508807


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    5000.0 mm
  • Leveys
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250 kg
  • Koko materiaali
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiaali
    PP
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Musta PP

20508760


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    600.0 mm
  • Leveys
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250 kg
  • Koko materiaali
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiaali
    PP
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Musta PP

20508784


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1000.0 mm
  • Leveys
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250 kg
  • Koko materiaali
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiaali
    PP
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm Musta PP

20508791


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    2000.0 mm
  • Leveys
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250 kg
  • Koko materiaali
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiaali
    PP
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Musta PP

20508777


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    800.0 mm
  • Leveys
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250 kg
  • Koko materiaali
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiaali
    PP