Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.
Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.
The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRR3428
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9258 € - 5,6068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 6,4985 € - 9,2763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 7,585 € - 10,8343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 1,4248 € - 2,0398 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 1,476 € - 2,1115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 1,6503 € - 2,3575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 2,3268 € - 3,321 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 1,5478 € - 2,214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 2,4805 € - 3,5465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 5,822 € - 8,3128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 5,494 € - 7,8515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 4,4793 € - 6,396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 5,822 € - 8,3128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 2,1833 € - 3,116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 2,0193 € - 2,8905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 4,2025 € - 6,0065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 3,9258 € - 5,6068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa