Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuorma kiinteässä korkeudessa | Minimi ulkohalkaisija | Jousivakio | Kuorma 50 %:lla | Kokonaispituus | Johtimen läpimitta | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
37.10 N
37.10 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
14.46 N
14.46 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0394 € - 3,6858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
21.48 N
21.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
13.30 N
13.30 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
9.74 N
9.74 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
10.50 N
10.50 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
25.26 N
25.26 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
16.68 N
16.68 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
14.59 N
14.59 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
2,9709 € - 3,231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
10.72 N
10.72 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9709 € - 3,4842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
19.35 N
19.35 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9709 € - 3,3445 € | 20 Varastossa |
|
|
|
27.09 N
27.09 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9024 € - 3,1352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
9.56 N
9.56 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
11.74 N
11.74 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
2,9709 € - 3,231 € | 19 Varastossa |
|
|
|
6.81 N
6.81 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,1626 € - 3,8078 € | 5 Varastossa |
|
|
|
10.45 N
10.45 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
21.53 N
21.53 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
2,4506 € - 2,8274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
10442647 | 3,2447 € - 3,7362 € | 8 Varastossa |
|
|
|
21.48 N
21.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa