Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimikäyttötaipuma | Jousivakio | Väri | Reiän läpimitta | Maksimitaipuma | Maksimivoima | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,6022 € - 40,851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
5608.0 N
5608.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 30,3195 € - 41,841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.803 in
71.2 mm
|
111.1 Nmm
111.1 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.059 in
77.7 mm
|
8629.0 N
8629.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 0,7088 € - 0,9781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.52 in
13.2 mm
|
14.5 Nmm
14.5 Nmm
|
Punainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
288.0 N
288.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,4739 € - 27,4866 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.606 in
40.8 mm
|
210.8 Nmm
210.8 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.768 in
44.9 mm
|
9464.0 N
9464.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 44,9527 € - 62,0347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
8850.0 N
8850.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 3,794 € - 5,2357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
Punainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,1392 € - 27,0581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
48.4 Nmm
48.4 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.654 in
92.8 mm
|
4491.0 N
4491.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,2019 € - 5,7987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.346 in
34.2 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
2958.0 N
2958.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,9665 € - 6,8537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.52 in
13.2 mm
|
313.0 Nmm
313.0 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4664.0 N
4664.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,3216 € - 3,2039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.378 in
9.6 mm
|
280.7 Nmm
280.7 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3088.0 N
3088.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,44 € - 3,3672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
163.1 Nmm
163.1 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
2919.0 N
2919.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,5197 € - 13,1372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.795 in
45.6 mm
|
53.1 Nmm
53.1 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
2955.0 N
2955.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,3498 € - 15,6628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
137.4 Nmm
137.4 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
6390.0 N
6390.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 56,0417 € - 63,8875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.358 in
34.5 mm
|
370.0 Nmm
370.0 Nmm
|
Punainen
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
13875.0 N
13875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,7839 € - 16,2618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
123.4 Nmm
123.4 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
6554.0 N
6554.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,4871 € - 27,5035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 15,4082 € - 19,7225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.795 in
45.6 mm
|
114.4 Nmm
114.4 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
6416.0 N
6416.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,5613 € - 2,1546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.449 in
11.4 mm
|
219.5 Nmm
219.5 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2765.0 N
2765.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,1864 € - 7,1572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 15,1566 € - 19,4004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa