Valikko Haku

DIN-kiskon kaapelikiinnikkeet

Varastossa

Kiskoihin kiinnitettäviä kaapelipidikkeitä käytetään kaikkien yleisten DIN-kiskoprofiilien kanssa. Ne eivät vaadi asennustyökaluja ja ovat kevyitä. Ne ovat pitkän tähtäimen kaapelinhallintaratkaisu, joka voidaan asentaa jälkikäteen olemassa oleviin rakennelmiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiskotyyppi Tyyli Tyyppi Osta
0,0865 € - 0,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
Top Hat Profile
DIN Rail
Ruuvattavat jalat
0,0865 € - 0,1437 € 1000 Varastossa
G-Profile
DIN Rail
Ruuvattavat jalat
0,0865 € - 0,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
Top Hat Profile
DIN Rail
Ruuvattavat jalat
0,0811 € - 0,1351 € Kysy toimitusaikaa täältä
Top Hat Profile
DIN Rail
Ruuvattavat jalat
0,0865 € - 0,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
C-Profile
DIN Rail
Ruuvattavat jalat
0,0836 € - 0,1396 € Kysy toimitusaikaa täältä
G-Profile
DIN Rail
Ruuvattavat jalat
0,0885 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
G-Profile
DIN Rail
Ruuvattavat jalat
kiskopidike T2 11.3 mm (W) PA Väritön

10005309

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Top Hat Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
kiskopidike T2 11.3 mm (W) PA Väritön

10005279

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    G-Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
kiskopidike T1 11.1 mm (W) PA Väritön

10005323

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Top Hat Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
kiskopidike T3 6.4 mm (W) PA Väritön

10005316

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Top Hat Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
kiskopidike T1 11.1 mm (W) PA Väritön

10005262

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    C-Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
kiskopidike T3 6.4 mm (W) PA Väritön

10005286

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    G-Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
kiskopidike T1 11.1 mm (W) PA Väritön

10005293

Hinta-alue
0,1478 € - 0,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    G-Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm