Eksentriset veitsireunapuristimet tarjoavat varman ja tarkan otteen, mutta tarvitsevat vain vähäisen pintakosketuksen. Tämä puristin on pyälletty, minkä ansiosta puristin voi tarttua työkappaleeseen pienellä kosketuksella taaten tarkan ja turvallisen työkappaleiden puristuksen epätasaisilla pinnoilla.
Se on erityisen kätevä herkkien tai herkästi rikkoontuvien materiaalien turvalliseen pitoon ilman haittaa tai vääntymiä. Työkappaleen tulee olla puristimen oikealla puolella. Käytetään rakennusalan, kokoonpanon ja hitsauksen kaltaisissa käyttökohteissa.
Materiaali: Karkaistu teräs Sarjanumero: SR12120
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | w1 | d1 | h1 | Puristusvoima max. kN | s1 | d2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,61 € - 87,78 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
1.22
|
20.6
|
||
111,04 € - 130,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.8
|
12.7
|
M12x1.75
|
9.52
|
17.7
|
2.03
|
25.4
|
||
120,81 € - 142,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
1.22
|
20.6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa