Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 w1 l3 min d1 l2 d2 w2 ±0.2 Osta
20,21 € - 26,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.5
4.0
M4
3.0
8.7
4.2
23,67 € - 31,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
4.2
5.0
M5
4.0
10.9
5.2
26,17 € - 34,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.6
8.0
M8
6.0
16.9
8.0
29,27 € - 39,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
10.1
12.0
M12
9.0
26.1
12.0
23,46 € - 31,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
3.0
3.0
M3
2.0
6.7
3.2
21,77 € - 29,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
5.4
6.0
M6
5.0
13.5
6.4
27,65 € - 36,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
8.3
10.0
M10
7.0
20.9
9.8
Epäkeskinen alasvedettävä kiinnike M4 8.7 8.0 Karkaistu teräs

20265540

Hinta-alue
26,94 € - 20,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.7
  • l1
    8.0
  • l2
    3.0
  • l3 min
    4.0
Epäkeskinen alasvedettävä kiinnike M5 10.9 10.0 Karkaistu teräs

20265649

Hinta-alue
31,56 € - 23,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    10.9
  • l1
    10.0
  • l2
    4.0
  • l3 min
    5.0
Epäkeskinen alasvedettävä kiinnike M8 16.9 16.0 Karkaistu teräs

20265564

Hinta-alue
34,89 € - 26,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    16.9
  • l1
    16.0
  • l2
    6.0
  • l3 min
    8.0
Epäkeskinen alasvedettävä kiinnike M12 26.1 24.0 Karkaistu teräs

20265588

Hinta-alue
39,03 € - 29,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    26.1
  • l1
    24.0
  • l2
    9.0
  • l3 min
    12.0
Epäkeskinen alasvedettävä kiinnike M3 6.7 6.0 Karkaistu teräs

20265731

Hinta-alue
31,28 € - 23,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.7
  • l1
    6.0
  • l2
    2.0
  • l3 min
    3.0
Epäkeskinen alasvedettävä kiinnike M6 13.5 12.0 Karkaistu teräs

20265557

Hinta-alue
29,02 € - 21,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    13.5
  • l1
    12.0
  • l2
    5.0
  • l3 min
    6.0
Epäkeskinen alasvedettävä kiinnike M10 20.9 20.0 Karkaistu teräs

20265571

Hinta-alue
36,86 € - 27,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    20.9
  • l1
    20.0
  • l2
    7.0
  • l3 min
    10.0