Valikko Haku

Eristävät kuppimaiset aluslevyt

Varastossa

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korkeus Reiän läpimitta Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Porausreiän syvyys Osta
0,0371 € - 0,0458 € 2993 Varastossa
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
0,0221 € - 0,0273 € 3900 Varastossa
3.5 mm
9.9 mm
4.8 mm
12.6 mm
2.4 mm
0,0215 € - 0,0265 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
0,0368 € - 0,0454 € 22931 Varastossa
5.9 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
0,2644 € - 0,3264 € 345 Varastossa
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
0,0677 € - 0,0835 € 1705 Varastossa
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
0,0894 € - 0,1104 € 990 Varastossa
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
0,0278 € - 0,0343 € 10937 Varastossa
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.8 mm
3.0 mm
0,07 € - 0,0864 € 442 Varastossa
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
0,0354 € - 0,0437 € 6538 Varastossa
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
0,0245 € - 0,0302 € 7925 Varastossa
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
0,0217 € - 0,0268 € 750 Varastossa
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
0,0334 € - 0,0412 € 3683 Varastossa
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
0,2194 € - 0,2708 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
0,0292 € - 0,036 € 3086 Varastossa
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
0,0688 € - 0,085 € 838 Varastossa
20.0 mm
11.8 mm
6.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
0,0836 € - 0,1032 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
Viimeistelyaluslevy 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216897

Hinta-alue
0,0458 € - 0,0371 €

Varastotasot
2993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
Viimeistelyaluslevy 4.8 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216873

Hinta-alue
0,0273 € - 0,0221 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
Viimeistelyaluslevy 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216835

Hinta-alue
0,0265 € - 0,0215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Viimeistelyaluslevy 4.9 mm 11.9 mm 5.9 mm #10 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216903

Hinta-alue
0,0454 € - 0,0368 €

Varastotasot
22931 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
Viimeistelyaluslevy 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 in Nailon 6/6 UL94 V-2

10216934

Hinta-alue
0,3264 € - 0,2644 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216866

Hinta-alue
0,0835 € - 0,0677 €

Varastotasot
1705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Viimeistelyaluslevy 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 in Nailon 6/6 UL94 V-2

10216972

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0894 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
Viimeistelyaluslevy 2.9 mm 7.8 mm 4.0 mm #4 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216828

Hinta-alue
0,0343 € - 0,0278 €

Varastotasot
10937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Viimeistelyaluslevy 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 in Nailon 6/6 UL94 V-2

10216965

Hinta-alue
0,0864 € - 0,07 €

Varastotasot
442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    8.7 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216859

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0354 €

Varastotasot
6538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Viimeistelyaluslevy 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 in Nailon 6/6 UL94 V-2

10216941

Hinta-alue
0,0302 € - 0,0245 €

Varastotasot
7925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
Viimeistelyaluslevy 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216880

Hinta-alue
0,0268 € - 0,0217 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
Viimeistelyaluslevy 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 in Nailon 6/6 UL94 V-2

10216910

Hinta-alue
0,0412 € - 0,0334 €

Varastotasot
3683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
Viimeistelyaluslevy 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 in Nailon 6/6 UL94 V-2

10216989

Hinta-alue
0,2708 € - 0,2194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    11.1 mm
Viimeistelyaluslevy 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216842

Hinta-alue
0,036 € - 0,0292 €

Varastotasot
3086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
Viimeistelyaluslevy 6.6 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 in Nailon 6/6 UL94 V-2

10216927

Hinta-alue
0,085 € - 0,0688 €

Varastotasot
838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Viimeistelyaluslevy 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 in Nailon 6/6 UL94 V-2

10216958

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Suojusaluslevy
  • Sisähalkaisija
    8.7 mm