Valikko Haku

Evälliset nastasuojukset PCR

Varastossa

Evälliset nastasuojukset on suunniteltu suojaamaan erilaisia nastoja. Sisäiset evät tarjoavat turvallisen istuvuuden ja ne ovat joustavat eri halkaisijoiden mukauttamiseksi käyttäen yhtä osaa. Nämä kannet estävät ruostumisen ja korroosion, samalla suojaten pultteja kulumiselta. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Ne ovat soveltuvia erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien valmistus, kaiteet, aidat ja huonekalut.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCAPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h d Osta
0,0761 € - 0,1183 € 4500 Varastossa
0,0199 € - 0,031 € 5000 Varastossa
0,0199 € - 0,031 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.5 mm
11.0 mm
Evällinen nastasuojus 10.0 mm Vihreä LDPE - PCR

20750060

Hinta-alue
0,1183 € - 0,0761 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Evällinen nastasuojus 12.0 mm Vihreä LDPE - PCR

20750084

Hinta-alue
0,031 € - 0,0199 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Evällinen nastasuojus 11.0 mm Vihreä LDPE - PCR

20750077

Hinta-alue
0,031 € - 0,0199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%