Valikko Haku

Extension Springs

Varastossa

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituspituus Jousivakio Alkujännitys Kokonaispituus Materiaali Kuormitus tuen pituudella Ulkohalkaisija Osta
1,8102 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.85 N
57.2 mm
Hiiliteräs
9.21 N
1,8102 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
31.8 mm
Hiiliteräs
23.58 N
1,8102 € - 2,0661 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
76.2 mm
Hiiliteräs
23.58 N
1,9085 € - 2,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.65 N
34.8 mm
Hiiliteräs
40.30 N
1,9085 € - 2,2292 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.23 N
25.4 mm
Hiiliteräs
70.28 N
1,9085 € - 2,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.23 N
63.5 mm
Hiiliteräs
70.28 N
1,9225 € - 2,0909 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
57.2 mm
Hiiliteräs
19.57 N
2,0207 € - 2,1891 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.56 N
31.8 mm
Hiiliteräs
83.63 N
2,1891 € - 2,3856 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.56 N
76.2 mm
Hiiliteräs
83.63 N
3,1574 € - 3,4521 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.89 N
63.5 mm
Hiiliteräs
309.98 N
3,1294 € - 3,396 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.32 N
57.2 mm
Hiiliteräs
137.09 N
3,382 € - 3,6626 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.32 N
69.9 mm
Hiiliteräs
137.09 N
2,1891 € - 2,3856 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.56 N
63.5 mm
Hiiliteräs
83.63 N
4,2801 € - 4,645 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.89 N
152.4 mm
Hiiliteräs
309.98 N
2,1751 € - 2,3716 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
38.1 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
1,8102 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.85 N
31.8 mm
Hiiliteräs
9.21 N
2,9469 € - 3,5412 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.30 N
69.9 mm
Ruostumaton teräs
69.66 N
5,0098 € - 5,8724 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.22 N
63.5 mm
Ruostumaton teräs
258.22 N
2,1751 € - 2,3716 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
63.5 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1751 € - 2,3716 € 18 Varastossa
1.85 N
34.8 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
  • / 10
Jatkojousi 6.1 mm 0.07 Nmm Hiiliteräs

10439135

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.21 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    57.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.93 Nmm Hiiliteräs

10234501

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.30 Nmm Hiiliteräs

10439234

Hinta-alue
2,0661 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 1.47 Nmm Hiiliteräs

10439302

Hinta-alue
2,0769 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.65 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    40.30 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    34.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 9.91 Nmm Hiiliteräs

10632918

Hinta-alue
2,2292 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    6.23 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    70.28 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 1.47 Nmm Hiiliteräs

10421598

Hinta-alue
2,0769 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    6.23 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    70.28 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.14 Nmm Hiiliteräs

10423905

Hinta-alue
2,0909 € - 1,9225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    57.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 8.21 Nmm Hiiliteräs

10439463

Hinta-alue
2,1891 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    7.56 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    83.63 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 1.42 Nmm Hiiliteräs

10439524

Hinta-alue
2,3856 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    7.56 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    83.63 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 15.64 Nmm Hiiliteräs

10439616

Hinta-alue
3,4521 € - 3,1574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    27.89 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    309.98 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 4.27 Nmm Hiiliteräs

10439579

Hinta-alue
3,396 € - 3,1294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    12.32 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    137.09 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    57.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 2.73 Nmm Hiiliteräs

10439586

Hinta-alue
3,6626 € - 3,382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    12.32 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    137.09 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    69.9 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 1.82 Nmm Hiiliteräs

10234549

Hinta-alue
2,3856 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    7.56 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    83.63 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 4.19 Nmm Hiiliteräs

10643389

Hinta-alue
4,645 € - 4,2801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    27.89 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    309.98 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.10 Nmm Ruostumaton teräs

10439678

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.16 Nmm Hiiliteräs

10439098

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.21 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 1.34 Nmm Ruostumaton teräs

10440094

Hinta-alue
3,5412 € - 2,9469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    6.30 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    69.66 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    69.9 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 19.1 mm 13.03 Nmm Ruostumaton teräs

10633830

Hinta-alue
5,8724 € - 5,0098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    23.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    258.22 N
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.04 Nmm Ruostumaton teräs

10439685

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.70 Nmm Ruostumaton teräs

10234594

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    34.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs