Valikko Haku

Extension Springs

Varastossa

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituspituus Jousivakio Alkujännitys Kokonaispituus Materiaali Kuormitus tuen pituudella Ulkohalkaisija Osta
2,5119 € - 2,7224 € 30 Varastossa
3.04 N
76.2 mm
Ruostumaton teräs
33.57 N
2,5119 € - 2,7224 € 30 Varastossa
5.19 N
76.2 mm
Ruostumaton teräs
58.54 N
1,8102 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.85 N
22.4 mm
Hiiliteräs
9.21 N
1,8102 € - 2,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
57.2 mm
Hiiliteräs
23.58 N
1,9085 € - 2,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.65 N
63.5 mm
Hiiliteräs
40.30 N
1,9085 € - 2,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.23 N
44.5 mm
Hiiliteräs
70.28 N
1,9225 € - 2,0909 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
38.1 mm
Hiiliteräs
19.57 N
2,119 € - 2,3014 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
101.6 mm
Hiiliteräs
19.57 N
1,9085 € - 2,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.23 N
76.2 mm
Hiiliteräs
70.28 N
1,9225 € - 2,0909 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
69.9 mm
Hiiliteräs
19.57 N
2,0207 € - 2,1891 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.56 N
38.1 mm
Hiiliteräs
83.63 N
3,5363 € - 3,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.32 N
127.0 mm
Hiiliteräs
137.09 N
3,6767 € - 3,9994 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.89 N
114.3 mm
Hiiliteräs
309.98 N
2,1751 € - 2,3716 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
19.1 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1751 € - 2,3716 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
50.8 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1751 € - 2,3716 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.85 N
28.5 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
2,1751 € - 2,3716 € 450 Varastossa
1.85 N
69.9 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
2,5119 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.04 N
31.8 mm
Ruostumaton teräs
33.57 N
2,5119 € - 2,7224 € 30 Varastossa
5.19 N
31.8 mm
Ruostumaton teräs
58.54 N
2,5119 € - 2,8897 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.19 N
57.2 mm
Ruostumaton teräs
58.54 N
  • / 10
Jatkojousi 10.6 mm 0.34 Nmm Ruostumaton teräs

10413043

Hinta-alue
2,7224 € - 2,5119 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.04 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    33.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 10.6 mm 0.96 Nmm Ruostumaton teräs

10439920

Hinta-alue
2,7224 € - 2,5119 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    5.19 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    58.54 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.30 Nmm Hiiliteräs

10234488

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.21 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    22.4 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.44 Nmm Hiiliteräs

10439203

Hinta-alue
2,04 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    57.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 0.51 Nmm Hiiliteräs

10439319

Hinta-alue
2,0769 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.65 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    40.30 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 2.57 Nmm Hiiliteräs

10422403

Hinta-alue
2,0769 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    6.23 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    70.28 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    44.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.30 Nmm Hiiliteräs

10439395

Hinta-alue
2,0909 € - 1,9225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.05 Nmm Hiiliteräs

10420898

Hinta-alue
2,3014 € - 2,119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 1.16 Nmm Hiiliteräs

10234532

Hinta-alue
2,0769 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    6.23 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    70.28 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.11 Nmm Hiiliteräs

10439432

Hinta-alue
2,0909 € - 1,9225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    69.9 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 4.47 Nmm Hiiliteräs

10439487

Hinta-alue
2,1891 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    7.56 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    83.63 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 1.05 Nmm Hiiliteräs

10579688

Hinta-alue
3,8591 € - 3,5363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    12.32 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    137.09 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 6.15 Nmm Hiiliteräs

10643433

Hinta-alue
3,9994 € - 3,6767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    27.89 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    309.98 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.35 Nmm Ruostumaton teräs

10420577

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.07 Nmm Ruostumaton teräs

10424711

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.95 Nmm Ruostumaton teräs

10234587

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    28.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.28 Nmm Ruostumaton teräs

10439760

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    69.9 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 10.6 mm 1.53 Nmm Ruostumaton teräs

10439821

Hinta-alue
2,7224 € - 2,5119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.04 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    33.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 10.6 mm 4.23 Nmm Ruostumaton teräs

10439876

Hinta-alue
2,7224 € - 2,5119 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    5.19 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    58.54 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 10.6 mm 1.43 Nmm Ruostumaton teräs

10642047

Hinta-alue
2,8897 € - 2,5119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    5.19 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    58.54 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    57.2 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs