Valikko Haku

Extension Springs

Varastossa

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituspituus Jousivakio Alkujännitys Kokonaispituus Materiaali Kuormitus tuen pituudella Ulkohalkaisija Osta
1,9225 € - 2,0909 € 30 Varastossa
1.78 N
44.5 mm
Hiiliteräs
19.57 N
Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
114.3 mm
Hiiliteräs
19.57 N
2,1891 € - 2,3856 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.56 N
63.5 mm
Hiiliteräs
83.63 N
3,1294 € - 3,396 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.32 N
57.2 mm
Hiiliteräs
137.09 N
3,1574 € - 3,4521 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.89 N
50.8 mm
Hiiliteräs
309.98 N
3,6767 € - 3,9994 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.89 N
127.0 mm
Hiiliteräs
309.98 N
2,1751 € - 2,3716 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
31.8 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1751 € - 2,3716 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.85 N
15.8 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
2,1751 € - 2,3716 € 10 Varastossa
1.85 N
44.5 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
2,6101 € - 2,8347 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.85 N
114.3 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
2,5119 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.04 N
50.8 mm
Ruostumaton teräs
33.57 N
2,5119 € - 2,7944 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.19 N
34.8 mm
Ruostumaton teräs
58.54 N
2,5119 € - 2,7224 € 30 Varastossa
1.48 N
31.8 mm
Ruostumaton teräs
16.30 N
2,5119 € - 2,7224 € 30 Varastossa
1.48 N
76.2 mm
Ruostumaton teräs
16.30 N
30 Varastossa
6.30 N
44.5 mm
Ruostumaton teräs
69.66 N
3,1294 € - 3,4971 € 10 Varastossa
6.30 N
114.3 mm
Ruostumaton teräs
69.66 N
5,1502 € - 6,3651 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.28 N
101.6 mm
Ruostumaton teräs
114.19 N
4,9397 € - 5,8077 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.22 N
88.9 mm
Ruostumaton teräs
258.22 N
2,3856 € - 2,5821 € 450 Varastossa
2.22 N
114.3 mm
Hiiliteräs
23.58 N
1,9085 € - 2,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.65 N
50.8 mm
Hiiliteräs
40.30 N
  • / 10
Jatkojousi 12.7 mm 0.21 Nmm Hiiliteräs

10439401

Hinta-alue
2,0909 € - 1,9225 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    44.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.05 Nmm Hiiliteräs

10335147


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 1.82 Nmm Hiiliteräs

10234549

Hinta-alue
2,3856 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    7.56 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    83.63 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 4.27 Nmm Hiiliteräs

10439579

Hinta-alue
3,396 € - 3,1294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    12.32 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    137.09 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    57.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 26.46 Nmm Hiiliteräs

10439593

Hinta-alue
3,4521 € - 3,1574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    27.89 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    309.98 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 5.29 Nmm Hiiliteräs

10632932

Hinta-alue
3,9994 € - 3,6767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    27.89 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    309.98 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.13 Nmm Ruostumaton teräs

10420256

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 3.32 Nmm Ruostumaton teräs

10439692

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    15.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.50 Nmm Ruostumaton teräs

10439739

Hinta-alue
2,3716 € - 2,1751 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    44.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.16 Nmm Ruostumaton teräs

10439807

Hinta-alue
2,8347 € - 2,6101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 10.6 mm 0.60 Nmm Ruostumaton teräs

10420287

Hinta-alue
2,7224 € - 2,5119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.04 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    33.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 10.6 mm 3.43 Nmm Ruostumaton teräs

10439883

Hinta-alue
2,7944 € - 2,5119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    5.19 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    58.54 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    34.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.41 Nmm Ruostumaton teräs

10424810

Hinta-alue
2,7224 € - 2,5119 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.48 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    16.30 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.07 Nmm Ruostumaton teräs

10440001

Hinta-alue
2,7224 € - 2,5119 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.48 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    16.30 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 12.7 mm 2.72 Nmm Ruostumaton teräs

10335161


Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    6.30 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    69.66 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    44.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.70 Nmm Ruostumaton teräs

10440124

Hinta-alue
3,4971 € - 3,1294 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    6.30 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    69.66 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 19.1 mm 1.20 Nmm Ruostumaton teräs

10633793

Hinta-alue
6,3651 € - 5,1502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    10.28 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    114.19 N
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 19.1 mm 7.35 Nmm Ruostumaton teräs

10641781

Hinta-alue
5,8077 € - 4,9397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    23.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    258.22 N
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.19 Nmm Hiiliteräs

10439265

Hinta-alue
2,5821 € - 2,3856 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 0.72 Nmm Hiiliteräs

10419663

Hinta-alue
2,0769 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.65 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    40.30 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs