Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.
In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.
Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Impedanssi 25 MHz | Sisäkkeen halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2019 € - 0,2244 € | 4213 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,3009 € - 0,3343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1235 € - 1,2483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,5633 € - 3,9593 € | 32 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3712 € - 0,4124 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6129 € - 0,681 € | 3950 Varastossa |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,1845 € - 0,2051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1399 € - 0,1554 € | 5250 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,1557 € | 6000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7465 € - 0,8295 € | 18420 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1762 € - 0,1958 € | 15996 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6324 € - 0,7027 € | 600 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 0,5071 € - 0,5634 € | 92 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
80 Ω
|
39 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8198 € - 0,9109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3572 € - 0,3969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,0282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4044 € - 0,4493 € | 1400 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,7491 € - 0,8324 € | 16 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa