Valikko Haku

Ferriitti litteille kaapeleille

Varastossa

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
71 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Kokonaisleveys Osta
0,8662 € - 0,9624 € 54 Varastossa
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
0,9132 € - 1,0146 € 112 Varastossa
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,3014 € - 0,3349 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
2,3117 € - 2,5686 € 255 Varastossa
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,7724 € - 0,8582 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,8024 € - 0,8916 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
2,3174 € - 2,5749 € 275 Varastossa
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
5,4866 € - 6,0962 € 423 Varastossa
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
28.5 mm
0,5345 € - 0,5939 € 3329 Varastossa
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
1,2124 € - 1,3471 € 515 Varastossa
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,3009 € - 0,3344 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,565 € - 0,6277 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5078 € - 0,5642 € 4780 Varastossa
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,5214 € - 0,5794 € 150 Varastossa
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8314 € - 0,9238 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
2,8969 € - 3,2188 € 40 Varastossa
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
0,477 € - 0,5301 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,5016 € - 0,5573 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
1,5347 € - 1,7052 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,793 € - 0,8811 € 21 Varastossa
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • / 4
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

10317532

Hinta-alue
0,9624 € - 0,8662 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Hinta-alue
1,0146 € - 0,9132 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10639948

Hinta-alue
0,3349 € - 0,3014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    14.7 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

10317563

Hinta-alue
2,5686 € - 2,3117 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    52.0 mm
  • Kokonaispituus
    58.6 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Hinta-alue
0,8582 € - 0,7724 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    38.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10630099

Hinta-alue
0,8916 € - 0,8024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    32.4 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

10317501

Hinta-alue
2,5749 € - 2,3174 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    36.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Hinta-alue
6,0962 € - 5,4866 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    43.7 mm
  • Kokonaispituus
    55.1 mm
  • Kokonaisleveys
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Hinta-alue
0,5939 € - 0,5345 €

Varastotasot
3329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    23.3 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Hinta-alue
1,3471 € - 1,2124 €

Varastotasot
515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Hinta-alue
0,3344 € - 0,3009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

10638507

Hinta-alue
0,6277 € - 0,565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.5 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Hinta-alue
0,5642 € - 0,5078 €

Varastotasot
4780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    28.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Hinta-alue
0,5794 € - 0,5214 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    31.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

10630082

Hinta-alue
0,9238 € - 0,8314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Hinta-alue
3,2188 € - 2,8969 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    26.7 mm
  • Kokonaispituus
    38.5 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Hinta-alue
0,5301 € - 0,477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Hinta-alue
0,5573 € - 0,5016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    21.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

10317594

Hinta-alue
1,7052 € - 1,5347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5 RMS-303

10317518

Hinta-alue
0,8811 € - 0,793 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5