Valikko Haku

Ferriitti litteille kaapeleille

Varastossa

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
71 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Kokonaisleveys Osta
0,8746 € - 0,9718 € 2160 Varastossa
44.0 mm
62 Ω
49.6 mm
23 Ω
12.0 mm
0,793 € - 0,8811 € 21 Varastossa
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,9044 € - 1,0049 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,6695 € - 0,7439 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
0,4921 € - 0,5468 € 702 Varastossa
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
0,9093 € - 1,0103 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7114 € - 0,7904 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
195 Ω
45.2 mm
95 Ω
12.0 mm
0,3785 € - 0,4206 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,9941 € - 1,1045 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
1,5347 € - 1,7052 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
3,0583 € - 3,3981 € 968 Varastossa
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
13.0 mm
0,4514 € - 0,5016 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
10317587 0,226 € - 0,2511 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
1,5548 € - 1,7276 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,6646 € - 0,7385 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
0,6119 € - 0,6799 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,9031 € - 1,0034 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,8474 € - 0,9416 € 2592 Varastossa
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
2,8969 € - 3,2188 € 40 Varastossa
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
0,9031 € - 1,0034 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
  • / 4
Litteän kaapelin ferriitti 44.0 mm 23 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10317556

Hinta-alue
0,9718 € - 0,8746 €

Varastotasot
2160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5 RMS-303

10317518

Hinta-alue
0,8811 € - 0,793 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5 RMS-303

10638477

Hinta-alue
1,0049 € - 0,9044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    38.5 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5 RMS-303

10317457

Hinta-alue
0,7439 € - 0,6695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

10317488

Hinta-alue
0,5468 € - 0,4921 €

Varastotasot
702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5 RMS-303

10641569

Hinta-alue
1,0103 € - 0,9093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    28.6 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 40.0 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

10428450

Hinta-alue
0,7904 € - 0,7114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    45.2 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10428528

Hinta-alue
0,4206 € - 0,3785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5 RMS-303

10629727

Hinta-alue
1,1045 € - 0,9941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    21.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.5 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

10317594

Hinta-alue
1,7052 € - 1,5347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

10317167

Hinta-alue
3,3981 € - 3,0583 €

Varastotasot
968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    52.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Kokonaisleveys
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10639931

Hinta-alue
0,5016 € - 0,4514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    23.3 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317587

Hinta-alue
0,2511 € - 0,226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Hinta-alue
1,7276 € - 1,5548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    52.0 mm
  • Kokonaispituus
    57.6 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Hinta-alue
0,7385 € - 0,6646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    18.7 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Hinta-alue
0,6799 € - 0,6119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    31.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Hinta-alue
1,0034 € - 0,9031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Hinta-alue
0,9416 € - 0,8474 €

Varastotasot
2592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Hinta-alue
3,2188 € - 2,8969 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    26.7 mm
  • Kokonaispituus
    38.5 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

10317549

Hinta-alue
1,0034 € - 0,9031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5