Valikko Haku

Ferriitti litteille kaapeleille

Varastossa

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
71 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Kokonaisleveys Osta
0,5016 € - 0,5573 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
0,9132 € - 1,0146 € 112 Varastossa
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,7018 € - 0,7798 € 72 Varastossa
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,8024 € - 0,8916 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,477 € - 0,5301 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
2,3174 € - 2,5749 € 275 Varastossa
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
7,6939 € - 8,5488 € 310 Varastossa
52.0 mm
152 Ω
63.5 mm
77 Ω
28.5 mm
1,7865 € - 1,985 € 28 Varastossa
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
1,9089 € - 2,1211 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
2,8817 € - 3,2019 € 48 Varastossa
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,2932 € - 1,4369 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.2 mm
92 Ω
60.6 mm
28 Ω
12.0 mm
  • / 4
Litteän kaapelin ferriitti 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Hinta-alue
0,5573 € - 0,5016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    21.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Hinta-alue
1,0146 € - 0,9132 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10317464

Hinta-alue
0,7798 € - 0,7018 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10630099

Hinta-alue
0,8916 € - 0,8024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    32.4 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Hinta-alue
0,5301 € - 0,477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

10317501

Hinta-alue
2,5749 € - 2,3174 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    36.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
52.0 mm 77 Ω 152 Ω A5 RMS-303

10317181

Hinta-alue
8,5488 € - 7,6939 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    52.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Kokonaisleveys
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Hinta-alue
1,985 € - 1,7865 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    24.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 23.5 mm 36 Ω 99 Nailon 6/6

10317198

Hinta-alue
2,1211 € - 1,9089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    28.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.3 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteän kaapelin ferriitti 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Hinta-alue
3,2019 € - 2,8817 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    26.60 m
  • Kokonaispituus
    38.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.30 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    PA
Ferrite Flat Cable 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

10641613

Hinta-alue
1,4369 € - 1,2932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    55.2 mm
  • Kokonaispituus
    60.6 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5