Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
219 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Ulkokorkeus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,0423 € - 0,047 € 24000 Varastossa
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
0,0436 € - 0,0485 € 5800 Varastossa
55 Ω
5.0 mm
30 Ω
0,0973 € - 0,1082 € Kysy toimitusaikaa täältä
108 Ω
68 Ω
0,2883 € - 0,3204 € Kysy toimitusaikaa täältä
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
0,1131 € - 0,1256 € Kysy toimitusaikaa täältä
98 Ω
9.5 mm
53 Ω
0,1122 € - 0,1247 € 900 Varastossa
46 Ω
7.5 mm
25 Ω
0,0822 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
39 Ω
17 Ω
0,333 € - 0,37 € 1500 Varastossa
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,4454 € - 0,4948 € 1242 Varastossa
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
0,1383 € - 0,1537 € 1312 Varastossa
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
1,6388 € - 1,8209 € 124 Varastossa
170 Ω
105 Ω
15.0 mm
1,6694 € - 1,8549 € Kysy toimitusaikaa täältä
200 Ω
130 Ω
20.0 mm
1,7217 € - 1,913 € 40 Varastossa
140 Ω
70 Ω
31.5 mm
0,0719 € - 0,0799 € 12000 Varastossa
42 Ω
21 Ω
0,108 € - 0,12 € 270 Varastossa
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,0282 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
1,6771 € - 1,8634 € 2633 Varastossa
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
0,1645 € - 0,1828 € 7500 Varastossa
37 Ω
5.0 mm
19 Ω
0,3188 € - 0,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
95 Ω
12.0 mm
59 Ω
0,2056 € - 0,2285 € Kysy toimitusaikaa täältä
44 Ω
22 Ω
  • / 11
Lieriömäinen ferriitti 2.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10319383

Hinta-alue
0,047 € - 0,0423 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    51 Ω
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 2.3 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10319413

Hinta-alue
0,0485 € - 0,0436 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    30 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    55 Ω
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

10641453

Hinta-alue
0,1082 € - 0,0973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    68 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    108 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Hinta-alue
0,3204 € - 0,2883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    106 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    154 Ω
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 4.5 mm 53 Ω 98 Ω K5B

10432341

Hinta-alue
0,1256 € - 0,1131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    53 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    98 Ω
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Hinta-alue
0,1247 € - 0,1122 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    25 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    46 Ω
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    17 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    39 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Hinta-alue
0,37 € - 0,333 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    46 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    76 Ω
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Hinta-alue
0,4948 € - 0,4454 €

Varastotasot
1242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    92 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    146 Ω
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.8 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Hinta-alue
0,1537 € - 0,1383 €

Varastotasot
1312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    68 Ω
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 105 Ω 170 Ω

10318492

Hinta-alue
1,8209 € - 1,6388 €

Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    105 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    170 Ω
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    A5
Ferriitti kotelolla 9.5 mm 130 Ω 200 Ω

10318799

Hinta-alue
1,8549 € - 1,6694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    200 Ω
  • Ulkokorkeus
    20.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 11.5 mm 70 Ω 140 Ω

10318867

Hinta-alue
1,913 € - 1,7217 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    70 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    140 Ω
  • Ulkokorkeus
    31.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Toroidiferriitti 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0719 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    42 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Hinta-alue
0,12 € - 0,108 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    57 Ω
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    45 Ω
  • Kokonaispituus
    3.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Hinta-alue
1,8634 € - 1,6771 €

Varastotasot
2633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    120 Ω
  • Ulkokorkeus
    23.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Toroidiferriitti 9.0 mm 19 Ω 37 Ω K5B

10320143

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1645 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    19 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    37 Ω
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 8.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10629918

Hinta-alue
0,3542 € - 0,3188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    59 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    95 Ω
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.0 mm 17.5 mm 5.0 mm 22 Ω 44 Ω K5B

10641286

Hinta-alue
0,2285 € - 0,2056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    22 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    44 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100