Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
219 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Ulkokorkeus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,0436 € - 0,0485 € 1500 Varastossa
80 Ω
6.35 mm
43 Ω
0,0462 € - 0,0514 € Kysy toimitusaikaa täältä
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,0415 € - 0,0461 € Kysy toimitusaikaa täältä
62 Ω
3.5 mm
37 Ω
0,0925 € - 0,1028 € Kysy toimitusaikaa täältä
72 Ω
51 Ω
0,38 € - 0,4223 € Kysy toimitusaikaa täältä
328 Ω
23.0 mm
210 Ω
0,333 € - 0,37 € 1500 Varastossa
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,4454 € - 0,4948 € 1242 Varastossa
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
0,4249 € - 0,4721 € 329 Varastossa
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
0,3584 € - 0,3982 € 582 Varastossa
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
0,7695 € - 0,855 € 27808 Varastossa
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
0,617 € - 0,6856 € Kysy toimitusaikaa täältä
180 Ω
25.4 mm
122 Ω
0,0257 € - 0,0285 € Kysy toimitusaikaa täältä
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
0,0308 € - 0,0342 € 1880 Varastossa
84 Ω
7.0 mm
54 Ω
0,3085 € - 0,3427 € 400 Varastossa
264 Ω
25.4 mm
172 Ω
0,8049 € - 0,8943 € 495 Varastossa
247 Ω
28.0 mm
174 Ω
0,8201 € - 0,9112 € 346 Varastossa
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
1,3422 € - 1,4913 € 4888 Varastossa
323 Ω
31.5 mm
243 Ω
0,5655 € - 0,6284 € Kysy toimitusaikaa täältä
178 Ω
25.0 mm
115 Ω
3,6928 € - 4,1031 € 4130 Varastossa
250 Ω
28.57 mm
158 Ω
0,3121 € - 0,3467 € 11200 Varastossa
138 Ω
20.0 mm
95 Ω
  • / 11
Lieriömäinen ferriitti 2.29 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Hinta-alue
0,0485 € - 0,0436 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    80 Ω
  • Kokonaispituus
    6.35 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Hinta-alue
0,0514 € - 0,0462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    62 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    80 Ω
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 0.8 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10630044

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    37 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    62 Ω
  • Kokonaispituus
    3.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

10641446

Hinta-alue
0,1028 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    51 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    72 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Hinta-alue
0,4223 € - 0,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    210 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    328 Ω
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Hinta-alue
0,37 € - 0,333 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    46 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    76 Ω
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Hinta-alue
0,4948 € - 0,4454 €

Varastotasot
1242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    92 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    146 Ω
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Hinta-alue
0,4721 € - 0,4249 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    151 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    237 Ω
  • Kokonaispituus
    27.94 mm
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Hinta-alue
0,3982 € - 0,3584 €

Varastotasot
582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    63 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    107 Ω
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Hinta-alue
0,855 € - 0,7695 €

Varastotasot
27808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    170 Ω
  • Kokonaispituus
    28.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Hinta-alue
0,6856 € - 0,617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    122 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    180 Ω
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Hinta-alue
0,0285 € - 0,0257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    44 Ω
  • Kokonaispituus
    3.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 1.2 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0308 €

Varastotasot
1880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    54 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    84 Ω
  • Kokonaispituus
    7.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Hinta-alue
0,3427 € - 0,3085 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    172 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    264 Ω
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Hinta-alue
0,8943 € - 0,8049 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    174 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    247 Ω
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Hinta-alue
0,9112 € - 0,8201 €

Varastotasot
346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    148 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    241 Ω
  • Kokonaispituus
    28.57 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Hinta-alue
1,4913 € - 1,3422 €

Varastotasot
4888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    243 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    323 Ω
  • Kokonaispituus
    31.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Hinta-alue
0,6284 € - 0,5655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    178 Ω
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 13.77 mm 158 Ω 250 Ω K5B

10319291

Hinta-alue
4,1031 € - 3,6928 €

Varastotasot
4130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    158 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    250 Ω
  • Kokonaispituus
    28.57 mm
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Hinta-alue
0,3467 € - 0,3121 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    95 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    138 Ω
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000