Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
219 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Ulkokorkeus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,9905 € - 1,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
160 Ω
98 Ω
2,0116 € - 2,2351 € 40 Varastossa
180 Ω
115 Ω
15.0 mm
0,089 € - 0,0989 € Kysy toimitusaikaa täältä
37 Ω
3.0 mm
17 Ω
0,1012 € - 0,1124 € Kysy toimitusaikaa täältä
47 Ω
4.8 mm
22 Ω
0,1645 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
50 Ω
26 Ω
1,7217 € - 1,913 € 40 Varastossa
140 Ω
70 Ω
31.5 mm
1,6694 € - 1,8549 € Kysy toimitusaikaa täältä
200 Ω
130 Ω
20.0 mm
8,32 € - 9,2444 € 493 Varastossa
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
0,1959 € - 0,2177 € 2500 Varastossa
91 Ω
43 Ω
4,2707 € - 4,7453 € Kysy toimitusaikaa täältä
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
3,2952 € - 3,6613 € 6756 Varastossa
250 Ω
150 Ω
31.5 mm
6,9202 € - 7,6891 € 2400 Varastossa
252 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
13.5 mm
28.0 mm
2,8867 € - 3,2074 € 675 Varastossa
244 Ω
33.0 mm
133 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
2,6326 € - 2,9251 € 10137 Varastossa
240 Ω
130 Ω
25.5 mm
2,4633 € - 2,737 € 280 Varastossa
260 Ω
130 Ω
20.5 mm
2,3726 € - 2,6362 € 2350 Varastossa
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
2,689 € - 2,9877 € Kysy toimitusaikaa täältä
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
3,8753 € - 4,3059 € 181 Varastossa
214 Ω
33.0 mm
141 Ω
20.8 mm
7.0 mm
19.0 mm
7,592 € - 7,592 € Kysy toimitusaikaa täältä
225 Ω
140 Ω
  • / 11
Jaettu ferriitti 9.5 mm 98 Ω 160 Ω

10421451

Hinta-alue
1,1006 € - 0,9905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    98 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    160 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 7.0 mm 115 Ω 180 Ω

10318751

Hinta-alue
2,2351 € - 2,0116 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    180 Ω
  • Ulkokorkeus
    15.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Toroidiferriitti 4.0 mm 17 Ω 37 Ω K5B

10641347

Hinta-alue
0,0989 € - 0,089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    17 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    37 Ω
  • Kokonaispituus
    3.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 5.0 mm 22 Ω 47 Ω K5B

10630006

Hinta-alue
0,1124 € - 0,1012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    22 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    47 Ω
  • Kokonaispituus
    4.8 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    26 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    50 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 11.5 mm 70 Ω 140 Ω

10318867

Hinta-alue
1,913 € - 1,7217 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    70 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    140 Ω
  • Ulkokorkeus
    31.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 9.5 mm 130 Ω 200 Ω

10318799

Hinta-alue
1,8549 € - 1,6694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    200 Ω
  • Ulkokorkeus
    20.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriittiholkki 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Polyamidi

10314340

Hinta-alue
9,2444 € - 8,32 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    250 Ω
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.5 mm
  • Ulkokorkeus
    29.8 mm
Lieriömäinen ferriitti 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Hinta-alue
0,2177 € - 0,1959 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    91 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriittiholkki 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamidi

10314425

Hinta-alue
4,7453 € - 4,2707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    139 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    219 Ω
  • Kokonaisleveys
    19.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.5 mm
  • Ulkokorkeus
    20.8 mm
Ferriitti kotelolla 150 Ω 250 Ω

10318539

Hinta-alue
3,6613 € - 3,2952 €

Varastotasot
6756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    250 Ω
  • Kokonaisleveys
    31.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    A5
Ferriittiholkki 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Polyamidi

10314357

Hinta-alue
7,6891 € - 6,9202 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    252 Ω
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    13.5 mm
  • Ulkokorkeus
    29.8 mm
Ferriittiholkki 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Polyamidi

10314371

Hinta-alue
3,2074 € - 2,8867 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    133 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    244 Ω
  • Kokonaisleveys
    16.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.0 mm
  • Ulkokorkeus
    18.0 mm
Ferriitti kotelolla 130 Ω 240 Ω

10318522

Hinta-alue
2,9251 € - 2,6326 €

Varastotasot
10137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    240 Ω
  • Kokonaisleveys
    25.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    A5
Ferriitti kotelolla 130 Ω 260 Ω

10318515

Hinta-alue
2,737 € - 2,4633 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    260 Ω
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    A5
Ferriittiholkki 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamidi

10314364

Hinta-alue
2,6362 € - 2,3726 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    102 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    156 Ω
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    5.0 mm
  • Ulkokorkeus
    14.3 mm
Ferriittiholkki 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Polyamidi

10314388

Hinta-alue
2,9877 € - 2,689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    170 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    257 Ω
  • Kokonaisleveys
    16.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.0 mm
  • Ulkokorkeus
    18.0 mm
Ferriittiholkki 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamidi

10314395

Hinta-alue
4,3059 € - 3,8753 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    141 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    214 Ω
  • Kokonaisleveys
    19.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.0 mm
  • Ulkokorkeus
    20.8 mm
Ferriitti kotelolla 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamidi 6

10314432

Hinta-alue
7,592 € - 7,592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    225 Ω
  • Kotelomateriaali
    Polyamidi 6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100