Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
219 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Ulkokorkeus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
2,6326 € - 2,9251 € 10137 Varastossa
240 Ω
130 Ω
25.5 mm
3,2952 € - 3,6613 € 6756 Varastossa
250 Ω
150 Ω
31.5 mm
0,1697 € - 0,1886 € 3800 Varastossa
56 Ω
7.0 mm
32 Ω
0,3682 € - 0,4091 € 1500 Varastossa
121 Ω
14.27 mm
79 Ω
0,2056 € - 0,2285 € Kysy toimitusaikaa täältä
70 Ω
35 Ω
0,5295 € - 0,5883 € 200 Varastossa
123 Ω
15.0 mm
69 Ω
0,4884 € - 0,5427 € Kysy toimitusaikaa täältä
62 Ω
38 Ω
0,1323 € - 0,147 € 13150 Varastossa
46 Ω
4.0 mm
23 Ω
0,0925 € - 0,1028 € Kysy toimitusaikaa täältä
36 Ω
5.0 mm
15 Ω
1,7756 € - 1,9729 € Kysy toimitusaikaa täältä
84 Ω
13.0 mm
39 Ω
1,5453 € - 1,717 € 240 Varastossa
160 Ω
75 Ω
23.4 mm
3,0938 € - 3,4376 € 14706 Varastossa
105 Ω
50 Ω
22.0 mm
0,333 € - 0,37 € 1500 Varastossa
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,4249 € - 0,4721 € 329 Varastossa
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
0,3776 € - 0,4195 € Kysy toimitusaikaa täältä
116 Ω
78 Ω
0,1196 € - 0,1329 € 1667 Varastossa
81 Ω
53 Ω
0,3833 € - 0,4259 € 249 Varastossa
115 Ω
17.0 mm
61 Ω
0,1463 € - 0,1625 € Kysy toimitusaikaa täältä
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
1,5045 € - 1,6717 € Kysy toimitusaikaa täältä
324 Ω
242 Ω
0,7589 € - 0,8432 € Kysy toimitusaikaa täältä
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
  • / 11
Ferriitti kotelolla 130 Ω 240 Ω

10318522

Hinta-alue
2,9251 € - 2,6326 €

Varastotasot
10137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    240 Ω
  • Kokonaisleveys
    25.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    A5
Ferriitti kotelolla 150 Ω 250 Ω

10318539

Hinta-alue
3,6613 € - 3,2952 €

Varastotasot
6756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    250 Ω
  • Kokonaisleveys
    31.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    A5
Toroidiferriitti 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

10320112

Hinta-alue
0,1886 € - 0,1697 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    32 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    56 Ω
  • Kokonaispituus
    7.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 7.87 mm 79 Ω 121 Ω K5B

10320174

Hinta-alue
0,4091 € - 0,3682 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    79 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    121 Ω
  • Kokonaispituus
    14.27 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

10640722

Hinta-alue
0,2285 € - 0,2056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    35 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    70 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

10320259

Hinta-alue
0,5883 € - 0,5295 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    69 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    123 Ω
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

10638798

Hinta-alue
0,5427 € - 0,4884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    62 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 3.5 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10638866

Hinta-alue
0,147 € - 0,1323 €

Varastotasot
13150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    46 Ω
  • Kokonaispituus
    4.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 6.0 mm 15 Ω 36 Ω K5B

10641354

Hinta-alue
0,1028 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    15 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    36 Ω
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 25.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

10320488

Hinta-alue
1,9729 € - 1,7756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    39 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    84 Ω
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 8.2 mm 75 Ω 160 Ω

10318782

Hinta-alue
1,717 € - 1,5453 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    75 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    160 Ω
  • Ulkokorkeus
    23.4 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 5.0 mm 50 Ω 105 Ω

10318850

Hinta-alue
3,4376 € - 3,0938 €

Varastotasot
14706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    50 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    105 Ω
  • Ulkokorkeus
    22.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Hinta-alue
0,37 € - 0,333 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    46 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    76 Ω
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Hinta-alue
0,4721 € - 0,4249 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    151 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    237 Ω
  • Kokonaispituus
    27.94 mm
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

10432082

Hinta-alue
0,4195 € - 0,3776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    78 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    116 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Hinta-alue
0,1329 € - 0,1196 €

Varastotasot
1667 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    53 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    81 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 9.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

10319154

Hinta-alue
0,4259 € - 0,3833 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    61 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    115 Ω
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 6.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10320075

Hinta-alue
0,1625 € - 0,1463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    24 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    48 Ω
  • Kokonaispituus
    4.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 6.3 mm 19.0 mm 35.0 mm 242 Ω 324 Ω K5B

10641477

Hinta-alue
1,6717 € - 1,5045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    242 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    324 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Hinta-alue
0,8432 € - 0,7589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    104 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    178 Ω
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100