A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Impedanssi 100 MHz | Kokonaispituus | Impedanssi 25 MHz | Ulkokorkeus | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3281 € - 0,3645 € | 216 Varastossa |
92 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6411 € - 0,7123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
255 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5149 € - 0,5721 € | 118 Varastossa |
128 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
81 Ω
|
|
|
|
||
| 10319352 | 0,0256 € - 0,0285 € | 2300 Varastossa |
48 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
|
| 0,0565 € - 0,0628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
58 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5828 € - 0,6476 € | 768 Varastossa |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8049 € - 0,8943 € | 495 Varastossa |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0973 € - 0,1082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1131 € - 0,1256 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4513 € - 0,5014 € | 1084 Varastossa |
270 Ω
|
|
190 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2731 € - 0,3035 € | 3053 Varastossa |
108 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1068 € - 0,1187 € | 1000 Varastossa |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1376 € - 0,1528 € | 2020 Varastossa |
48 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8188 € - 0,9098 € | 594 Varastossa |
258 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4454 € - 0,4948 € | 1242 Varastossa |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1742 € - 0,1935 € | 1500 Varastossa |
85 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2207 € - 1,3563 € | 27 Varastossa |
340 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
272 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
111 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0423 € - 0,047 € | 24000 Varastossa |
51 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
28 Ω