Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
219 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Ulkokorkeus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,4884 € - 0,5427 € Kysy toimitusaikaa täältä
62 Ω
38 Ω
0,0282 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
1,7691 € - 1,9657 € 1656 Varastossa
100 Ω
45 Ω
33.0 mm
1,598 € - 1,7755 € 2528 Varastossa
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
0,4058 € - 0,4508 € Kysy toimitusaikaa täältä
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
0,5444 € - 0,6049 € Kysy toimitusaikaa täältä
119 Ω
14.27 mm
70 Ω
0,6419 € - 0,7133 € 600 Varastossa
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
7,1524 € - 7,9471 € 390 Varastossa
118 Ω
58 Ω
0,1697 € - 0,1886 € 3800 Varastossa
56 Ω
7.0 mm
32 Ω
0,1336 € - 0,1485 € Kysy toimitusaikaa täältä
40 Ω
6.2 mm
21 Ω
0,0771 € - 0,0857 € Kysy toimitusaikaa täältä
34 Ω
3.0 mm
16 Ω
1,4696 € - 1,6329 € 12188 Varastossa
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
0,2137 € - 0,2375 € 1685 Varastossa
106 Ω
12.7 mm
60 Ω
0,1331 € - 0,1479 € 7009 Varastossa
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
2,053 € - 2,2811 € 1999 Varastossa
275 Ω
180 Ω
20.5 mm
0,0359 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
39 Ω
19 Ω
0,1336 € - 0,1485 € Kysy toimitusaikaa täältä
57 Ω
33 Ω
0,3932 € - 0,4369 € 87 Varastossa
140 Ω
16.0 mm
83 Ω
0,2162 € - 0,2403 € 1400 Varastossa
54 Ω
7.0 mm
30 Ω
0,7208 € - 0,8009 € 2300 Varastossa
82 Ω
10.0 mm
50 Ω
  • / 11
Toroidiferriitti 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

10638798

Hinta-alue
0,5427 € - 0,4884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    62 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    45 Ω
  • Kokonaispituus
    3.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 15.0 mm 45 Ω 100 Ω

10318874

Hinta-alue
1,9657 € - 1,7691 €

Varastotasot
1656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    100 Ω
  • Ulkokorkeus
    33.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Hinta-alue
1,7755 € - 1,598 €

Varastotasot
2528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    190 Ω
  • Ulkokorkeus
    18.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Toroidiferriitti 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Hinta-alue
0,4508 € - 0,4058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    47 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    77 Ω
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.16 mm 18.6 mm 14.2 mm 70 Ω 119 Ω K5B

10638880

Hinta-alue
0,6049 € - 0,5444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    70 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    119 Ω
  • Kokonaispituus
    14.27 mm
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Hinta-alue
0,7133 € - 0,6419 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    75 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    125 Ω
  • Kokonaispituus
    17.02 mm
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Hinta-alue
7,9471 € - 7,1524 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    58 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    118 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

10320112

Hinta-alue
0,1886 € - 0,1697 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    32 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    56 Ω
  • Kokonaispituus
    7.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 5.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    40 Ω
  • Kokonaispituus
    6.2 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 5.0 mm 16 Ω 34 Ω K5B

10638835

Hinta-alue
0,0857 € - 0,0771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    16 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    34 Ω
  • Kokonaispituus
    3.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Hinta-alue
1,6329 € - 1,4696 €

Varastotasot
12188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    93 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    158 Ω
  • Ulkokorkeus
    12.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Toroidiferriitti 7.1 mm 60 Ω 106 Ω K5B

10320129

Hinta-alue
0,2375 € - 0,2137 €

Varastotasot
1685 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    106 Ω
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Hinta-alue
0,1479 € - 0,1331 €

Varastotasot
7009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    64 Ω
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 180 Ω 275 Ω

10318508

Hinta-alue
2,2811 € - 2,053 €

Varastotasot
1999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    180 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    275 Ω
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    A5
Toroidiferriitti 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    19 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    39 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    57 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 8.2 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Hinta-alue
0,4369 € - 0,3932 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    83 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    140 Ω
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 9.5 mm 30 Ω 54 Ω K5B

10320235

Hinta-alue
0,2403 € - 0,2162 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    30 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    54 Ω
  • Kokonaispituus
    7.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10320273

Hinta-alue
0,8009 € - 0,7208 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    50 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    82 Ω
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100