A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Impedanssi 100 MHz | Kokonaispituus | Impedanssi 25 MHz | Ulkokorkeus | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1131 € - 0,1256 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1383 € - 0,1537 € | 1312 Varastossa |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1122 € - 0,1247 € | 900 Varastossa |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0822 € - 0,0914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1542 € - 0,1714 € | 498 Varastossa |
51 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 1,3422 € - 1,4913 € | 4888 Varastossa |
323 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
243 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0462 € - 0,0514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
80 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
62 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,035 € | 480 Varastossa |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0925 € - 0,1028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
72 Ω
|
|
51 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0925 € - 0,1028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
62 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1843 € - 0,2048 € | 7290 Varastossa |
41 Ω
|
0.386 in
9.8 mm
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1352 € - 0,1503 € | 850 Varastossa |
76 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1187 € - 0,1319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1484 € - 0,1649 € | 2500 Varastossa |
46 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0497 € - 0,0553 € | 10500 Varastossa |
64 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
40 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0893 € - 0,0992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
52 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1593 € - 0,1771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
190 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
130 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1121 € - 0,1245 € | 57000 Varastossa |
86 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4454 € - 0,4948 € | 1242 Varastossa |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω