Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Varastossa |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 19,3174 € - 22,3831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.039 in
128.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8 Varastossa |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 11 Varastossa |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 33,8451 € - 39,209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.795 in
198.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10195086 | 1 Varastossa |
7.579 in
192.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 6 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 1 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 27,0275 € - 33,5816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.756 in
197.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 18,0541 € - 22,3831 € | 60 Varastossa |
5.039 in
128.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 16,9423 € - 19,6326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.134 in
105.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6 Varastossa |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa