Valikko Haku

Nastalliset täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri D Materiaali Luokan painearvot Tyyppi Osta
0,5331 € - 0,5923 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
127 mm
LLDPE
3000
1
0,3005 € - 0,4675 € 225 Varastossa
Punainen
50.8 mm
LLDPE
6000
1
0,18 € - 0,2801 € 998 Varastossa
Punainen
19.1 mm
LLDPE
6000
1
0,2237 € - 0,3481 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2175 € - 0,3383 € 700 Varastossa
Sininen
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2496 € - 0,3883 € 360 Varastossa
Sininen
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2652 € - 0,4125 € 360 Varastossa
Sininen
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,3985 € - 0,6199 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
101.6 mm
LLDPE
3000
1
0,1779 € - 0,2768 € 998 Varastossa
Sininen
19.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2079 € - 0,3234 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
31.8 mm
LLDPE
6000
1
0,2586 € - 0,4023 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2253 € - 0,3505 € 400 Varastossa
Sininen
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,1702 € - 0,2649 € 2000 Varastossa
Sininen
12.7 mm
LLDPE
3000
1
0,2635 € - 0,4099 € 360 Varastossa
Punainen
38.1 mm
LLDPE
6000
1
0,2656 € - 0,4132 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,1091 € - 0,1697 € 2000 Varastossa
Punainen
12.7 mm
LLDPE
6000
1
0,3903 € - 0,6071 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
88.9 mm
LLDPE
3000
1
0,1961 € - 0,305 € 630 Varastossa
Punainen
25.4 mm
LLDPE
6000
1
0,1849 € - 0,2877 € 800 Varastossa
Sininen
25.4 mm
LLDPE
3000
1
0,3852 € - 0,5992 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
76.2 mm
LLDPE
3000
1
  • / 3
Laippasuojus 5 in 3000 Sininen LLDPE

20592318

Hinta-alue
0,5923 € - 0,5331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    127 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2 in 6000 Punainen LLDPE

20592370

Hinta-alue
0,4675 € - 0,3005 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3/4 in 6000 Punainen LLDPE

20592332

Hinta-alue
0,2801 € - 0,18 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 1/4 in 3000 Sininen LLDPE

20592219

Hinta-alue
0,3481 € - 0,2237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 1/4 in 3000 Sininen LLDPE

20592202

Hinta-alue
0,3383 € - 0,2175 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592226

Hinta-alue
0,3883 € - 0,2496 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2 in 3000 Sininen LLDPE

20592240

Hinta-alue
0,4125 € - 0,2652 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 4 in 3000 Sininen LLDPE

20592301

Hinta-alue
0,6199 € - 0,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    101.6 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3/4 in 3000 Sininen LLDPE

20592189

Hinta-alue
0,2768 € - 0,1779 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 1/4 in 6000 Punainen LLDPE

20592356

Hinta-alue
0,3234 € - 0,2079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2 1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592264

Hinta-alue
0,4023 € - 0,2586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2 in 3000 Sininen LLDPE

20592257

Hinta-alue
0,3505 € - 0,2253 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592172

Hinta-alue
0,2649 € - 0,1702 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 1/2 in 6000 Punainen LLDPE

20592363

Hinta-alue
0,4099 € - 0,2635 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2 1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592271

Hinta-alue
0,4132 € - 0,2656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1/2 in 6000 Punainen LLDPE

20592325

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1091 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3 1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592295

Hinta-alue
0,6071 € - 0,3903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 in 6000 Punainen LLDPE

20592349

Hinta-alue
0,305 € - 0,1961 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 in 3000 Sininen LLDPE

20592196

Hinta-alue
0,2877 € - 0,1849 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3 in 3000 Sininen LLDPE

20592288

Hinta-alue
0,5992 € - 0,3852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1