Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,1195 € - 0,161 € 2000 Varastossa
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,9311 € - 2,2494 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
38.1 mm
0,7884 € - 2,007 € 1725 Varastossa
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
UNF-Kierteet
0,0658 € - 0,1466 € 3995 Varastossa
3.9 mm
13.0 mm
0,0502 € - 0,1176 € 4500 Varastossa
4.4 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0503 € - 0,1178 € 175 Varastossa
4.4 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,0714 € - 0,159 € 35 Varastossa
7.0 mm
13.0 mm
0,0724 € - 0,1612 € 8000 Varastossa
7.7 mm
M8;5/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0779 € - 0,1733 € 3000 Varastossa
5.9 mm
M6;1/4"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2368 € - 0,5261 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,2396 € - 0,5347 € 4543 Varastossa
25.4 mm
1"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,308 € - 0,6871 € 612 Varastossa
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2628 € - 0,6152 € 3095 Varastossa
25.4 mm
1"
25.0 mm
UNF-Kierteet
10008225 0,219 € - 0,4887 € 3448 Varastossa
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2971 € - 0,6957 € 1740 Varastossa
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
UNF-Kierteet
0,4668 € - 1,0954 € 706 Varastossa
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,1519 € - 0,3392 € 353 Varastossa
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2368 € - 0,5261 € 3598 Varastossa
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2204 € - 0,5146 € 936 Varastossa
24.6 mm
M25
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,1998 € - 0,4456 € 55 Varastossa
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108741

Hinta-alue
0,161 € - 0,1195 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108772

Hinta-alue
2,2494 € - 0,9311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108765

Hinta-alue
2,007 € - 0,7884 €

Varastotasot
1725 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Kierrekoko
    2 1/2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 3.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007693

Hinta-alue
0,1466 € - 0,0658 €

Varastotasot
3995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007730

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0502 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5;M3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 4.4 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007716

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0503 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M5;M3/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007839

Hinta-alue
0,159 € - 0,0714 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.7 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007860

Hinta-alue
0,1612 € - 0,0724 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 5.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007808

Hinta-alue
0,1733 € - 0,0779 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6;1/4"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008317

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008362

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2396 €

Varastotasot
4543 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    1"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 26.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008393

Hinta-alue
0,6871 € - 0,308 €

Varastotasot
612 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4";M27;1"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008379

Hinta-alue
0,6152 € - 0,2628 €

Varastotasot
3095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008225

Hinta-alue
0,4887 € - 0,219 €

Varastotasot
3448 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M20;3/4"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008447

Hinta-alue
0,6957 € - 0,2971 €

Varastotasot
1740 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8";M30;1 1/8"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008577

Hinta-alue
1,0954 € - 0,4668 €

Varastotasot
706 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4";M32
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008119

Hinta-alue
0,3392 € - 0,1519 €

Varastotasot
353 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M15;9/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008294

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2368 €

Varastotasot
3598 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8";7/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008348

Hinta-alue
0,5146 € - 0,2204 €

Varastotasot
936 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008249

Hinta-alue
0,4456 € - 0,1998 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C