Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,0727 € - 0,1618 € 1818 Varastossa
3.9 mm
25.0 mm
0,0862 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
19.0 mm
0,0432 € - 0,1014 € 6235 Varastossa
5.5 mm
25.0 mm
0,0575 € - 0,1279 € 50100 Varastossa
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,071 € - 0,1581 € 26500 Varastossa
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,0633 € - 0,1411 € 215 Varastossa
5.5 mm
13.0 mm
0,0462 € - 0,1083 € 23853 Varastossa
5.2 mm
13.0 mm
0,0658 € - 0,1466 € 3995 Varastossa
3.9 mm
13.0 mm
0,5243 € - 1,2305 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,4066 € - 0,9056 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
BSP-Kierteet
0,6571 € - 1,4634 € 1320 Varastossa
50.8 mm
2"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,5818 € - 1,3628 € 720 Varastossa
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,5325 € - 1,2478 € 43 Varastossa
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,5791 € - 1,357 € 10366 Varastossa
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,4819 € - 1,0724 € 31847 Varastossa
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,7721 € - 1,8113 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,074 € - 0,1647 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.7 mm
M8;5/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,0803 € - 0,1788 € 3570 Varastossa
8.7 mm
13.0 mm
0,121 € - 0,2693 € 4484 Varastossa
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,1903 € - 0,4226 € 680 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metric-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007709

Hinta-alue
0,1618 € - 0,0727 €

Varastotasot
1818 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 8.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007921

Hinta-alue
0,192 € - 0,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 5.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007785

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0432 €

Varastotasot
6235 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007754

Hinta-alue
0,1279 € - 0,0575 €

Varastotasot
50100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5;M3/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 3.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10154694

Hinta-alue
0,1581 € - 0,071 €

Varastotasot
26500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007778

Hinta-alue
0,1411 € - 0,0633 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 5.2 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007761

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0462 €

Varastotasot
23853 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 3.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007693

Hinta-alue
0,1466 € - 0,0658 €

Varastotasot
3995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008584

Hinta-alue
1,2305 € - 0,5243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4";M32
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 30.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008461

Hinta-alue
0,9056 € - 0,4066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008652

Hinta-alue
1,4634 € - 0,6571 €

Varastotasot
1320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 41.3 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008591

Hinta-alue
1,3628 € - 0,5818 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4";M32
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 44.5 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008614

Hinta-alue
1,2478 € - 0,5325 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/8";M45
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008621

Hinta-alue
1,357 € - 0,5791 €

Varastotasot
10366 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/8";M45
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008546

Hinta-alue
1,0724 € - 0,4819 €

Varastotasot
31847 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M39;1 1/2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008669

Hinta-alue
1,8113 € - 0,7721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 7.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007846

Hinta-alue
0,1647 € - 0,074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 8.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007914

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0803 €

Varastotasot
3570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008003

Hinta-alue
0,2693 € - 0,121 €

Varastotasot
4484 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M12;7/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008164

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1903 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet